The 50/125μm OM4 multimode fiber patch cable meets
Haz clic para ampliar la imagen
5m (16ft) LC UPC to SC UPC Duplex 3.0mm PVC(OFNR) OM4 Multimode Fiber Optic Patch Cable
High Quality and Cost-effective 50/125μm OM4 Multimode Fiber Patch Cable
Soluciones de conexión
Características
El conector de fibra dúplex estándar del sector cumple la norma EIA/TIA 604-2 con casquillo cerámico para redes de cableado de alta velocidad.
Virola de cerámica de circonio IL y RL óptimos
Bota de cable de 3.0mm, proporciona la máxima protección
La impresión ayuda a aclarar y reconocer los distintos cables
Vídeos
High Quality and Cost-effective 50/125μm OM4 Multimode Fiber Patch Cable
The 50/125μm OM4 multimode fiber patch cable meets
El conector de fibra dúplex estándar del sector cumple la norma EIA/TIA 604-2 con casquillo cerámico para redes de cableado de alta velocidad.
Virola de cerámica de circonio IL y RL óptimos
Bota de cable de 3.0mm, proporciona la máxima protección
La impresión ayuda a aclarar y reconocer los distintos cables
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5,20 € (IVA excluido)
6,29 € (IVA incluido)