El cable de categoría 6a soporta hasta 500MHz y velocidades de hasta 10Gbps en 100 metros. Es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. El cable está envuelto en una lámina que lo protege de las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. La bota snagless evita que el cable se enganche durante la instalación y proporciona un alivio adicional de la tensión.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6a snagless blindado (SFTP) LSZH, 0.15m (6in), azul
Cable de red Ethernet Cat6a snagless blindado, 26AWG, 500MHz, 10GBase-T
Soluciones de conexión
Características
Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.
Vídeos
Cable de red Ethernet Cat6a snagless blindado, 26AWG, 500MHz, 10GBase-T
El cable de categoría 6a soporta hasta 500MHz y velocidades de hasta 10Gbps en 100 metros. Es totalmente compatible con todas las categorías anteriores. El cable está envuelto en una lámina que lo protege de las interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. La bota snagless evita que el cable se enganche durante la instalación y proporciona un alivio adicional de la tensión.
Los cables de red superan la prueba de cables de red de Fluke y proporcionan el informe de prueba especificado, que incluye NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N y RL.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3,40 € (IVA excluido)
4,11 € (IVA incluido)