La impresora de la serie G está diseñada para proporcionar una impresión térmica de calidad industrial en un espacio reducido. Las impresoras de etiquetas de código de barras POSTEK G2000/G3000/G6000 representan una nueva generación de equipos de impresión que ofrecen una capacidad de alto rendimiento con múltiples funciones. Esta impresora destaca por sus tecnologías nuevas y de vanguardia. Cuidadosamente diseñado, el modelo industrial de la serie G es resistente, duradero y se puede operar y mantener fácilmente. La CPU ARM integrada de 32 bits y la plataforma del sistema de alta tecnología ofrecen la mejor calidad posible.
Haz clic para ampliar la imagen
Impresora industrial de etiquetas Postek G6000 RFID con HEAT™, 600dpi, velocidad de impresión de 4ips
Impresora de etiquetas semiindustrial Postek G6000 con velocidad de impresión de HEAT de 600dpi y 4ips
16MB SDRAM
incluido el revestimiento
(205x259x354mm)
Características
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Resolución de impresión | 600dpi | 203dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 4ips | 6ips | 6ips |
Anchura máxima de impresión | 105.6mm | 108mm | 106mm |
Longitud máxima de impresión | 1016mm | 8000mm | 4000mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Anchura de cinta | 110mm | 110mm | 110mm |
Longitud de cinta | 300m | 300m | 300m |
Potencia nominal de entrada | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potencia nominal de salida | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Impresora de etiquetas semiindustrial Postek G6000 con velocidad de impresión de HEAT de 600dpi y 4ips
La impresora de la serie G está diseñada para proporcionar una impresión térmica de calidad industrial en un espacio reducido. Las impresoras de etiquetas de código de barras POSTEK G2000/G3000/G6000 representan una nueva generación de equipos de impresión que ofrecen una capacidad de alto rendimiento con múltiples funciones. Esta impresora destaca por sus tecnologías nuevas y de vanguardia. Cuidadosamente diseñado, el modelo industrial de la serie G es resistente, duradero y se puede operar y mantener fácilmente. La CPU ARM integrada de 32 bits y la plataforma del sistema de alta tecnología ofrecen la mejor calidad posible.
16MB SDRAM
incluido el revestimiento
(205x259x354mm)
Etiqueta térmica
Marca de agua de lavado
Etiqueta del producto
Etiqueta autoadhesiva plata asiática
Factura electrónica exprés
Muñequera médica
Resolución de impresión | 600dpi | 203dpi | 300dpi |
Velocidad máxima de impresión | 4ips | 6ips | 6ips |
Anchura máxima de impresión | 105.6mm | 108mm | 106mm |
Longitud máxima de impresión | 1016mm | 8000mm | 4000mm |
Modo de impresión | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica | Térmica directa/Transferencia térmica |
Espesor del soporte | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento | 0.08-0.2mm incluido el revestimiento |
Anchura del soporte | 25-112mm | 25-112mm | 25-112mm |
Anchura de cinta | 110mm | 110mm | 110mm |
Longitud de cinta | 300m | 300m | 300m |
Potencia nominal de entrada | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz | AC 100-240V, 50-60Hz |
Potencia nominal de salida | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A | DC 24V, 4.0A |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.378,00 € (IVA excluido)
1.667,38 € (IVA incluido)