FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.
Esta imagen trata sobre FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module.

FS Módulo transceptor/Transceiver óptico GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Clase B+ 20km DDM SC/UPC SMF

Hot #204815
Hot #204815

DFB <1.5W 2.5G/1.25G SC/UPC

45,00 € (IVA excluido)
FS P/N: GSFP-43-20B
54,45 € (IVA incluido)
FS P/N: GSFP-43-20B
18 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
29 en almacén DE. Recibe tu pedido el 21 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
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
Módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-Rx GPON OLT Clase B+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)

El módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX está diseñado específicamente para el sistema de red óptica pasiva Gigabit (GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de factor de forma pequeño enchufable (SFP) proporciona una velocidad de hasta 2,488G-TX/1,244G-RX, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS.

Specifications
Número de pieza
GSFP-43-20B
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Velocidad de datos
2,488G-TX/1,244G-RX
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB LD
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia Tx
1.5~5dBm
Potencia Rx
-28~-8dBm
Clase
B+
Presupuesto máximo de enlace
28dB
Sobrecarga del receptor
>-8dBm
Sensibilidad del receptor
<-28dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
>10dB
Aplicación
GPON
Protocolos
SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS
Temperatura de funcionamiento
0~70°C (32~158°F)
DDM/DOM
Soportado

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Red de acceso FTTx
Red de acceso FTTx
Red de acceso FTTx
Ver productos
Red de acceso FTTx
Ver productos

Características

Redes flexibles punto a multipunto

En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.

Velocidad de datos
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
Longitud de onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Conector
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potencia Tx
1.5~5 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
6~9 dBm
Potencia Rx
-28~-8 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-35~-15 dBm
Clase
B+
B+
C+
C+
C++
D
Consumo de energía
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<2W
Temperatura de funcionamiento
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
Especificaciones

Módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-Rx GPON OLT Clase B+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)

El módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX está diseñado específicamente para el sistema de red óptica pasiva Gigabit (GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de factor de forma pequeño enchufable (SFP) proporciona una velocidad de hasta 2,488G-TX/1,244G-RX, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS.

Specifications
Número de pieza
GSFP-43-20B
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Distancia máxima de transmisión
20km
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Velocidad de datos
2,488G-TX/1,244G-RX
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB LD
Tipo de receptor
APD-TIA
Potencia Tx
1.5~5dBm
Potencia Rx
-28~-8dBm
Clase
B+
Presupuesto máximo de enlace
28dB
Sobrecarga del receptor
>-8dBm
Sensibilidad del receptor
<-28dBm
Consumo de energía
<1.5W
Relación de extinción
>10dB
Aplicación
GPON
Protocolos
SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS
Temperatura de funcionamiento
0~70°C (32~158°F)
DDM/DOM
Soportado

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Red de acceso FTTx
Red de acceso FTTx
Red de acceso FTTx
Ver productos
Red de acceso FTTx
Ver productos
Características
Redes flexibles punto a multipunto

En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.

Velocidad de datos
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
Longitud de onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Conector
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potencia Tx
1.5~5 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
6~9 dBm
Potencia Rx
-28~-8 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-35~-15 dBm
Clase
B+
B+
C+
C+
C++
D
Consumo de energía
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<2W
Temperatura de funcionamiento
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

45,00 € (IVA excluido)

54,45 € (IVA incluido)

29 en almacén DE