El módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva Gigabit (GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de factor de forma pequeño enchufable (SFP) proporciona una velocidad de hasta 2,488G-TX/1,244G-RX, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS.
Haz clic para ampliar la imagen
FS Módulo transceptor/Transceiver óptico GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Clase C+ 20km DDM SC/UPC SMF
Módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX GPON OLT Clase C+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Velocidad de datos | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX |
Longitud de onda | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
Conector | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Potencia Tx | 3~7dBm | 1.5~5 dBm | 1.5~5 dBm | 3~7dBm | 4.5~8dBm | 6~9 dBm |
Potencia Rx | ~32dBm~-12dBm | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32dBm~-12dBm | -33~-12dBm | -35~-15 dBm |
Clase | C+ | B+ | B+ | C+ | C++ | D |
Consumo de energía | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <2W |
Temperatura de funcionamiento | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
Módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX GPON OLT Clase C+ (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
El módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva Gigabit (GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de factor de forma pequeño enchufable (SFP) proporciona una velocidad de hasta 2,488G-TX/1,244G-RX, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas SFF-8472, ITU-T G.984.2 y RoHS.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Velocidad de datos | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX | 2,488G-TX 1,244G-RX |
Longitud de onda | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
Conector | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Potencia Tx | 3~7dBm | 1.5~5 dBm | 1.5~5 dBm | 3~7dBm | 4.5~8dBm | 6~9 dBm |
Potencia Rx | ~32dBm~-12dBm | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32dBm~-12dBm | -33~-12dBm | -35~-15 dBm |
Clase | C+ | B+ | B+ | C+ | C++ | D |
Consumo de energía | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <2W |
Temperatura de funcionamiento | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
55,00 € (IVA excluido)
66,55 € (IVA incluido)