FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FS.
Esta imagen trata sobre FS.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre FS.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre FS.
Esta imagen trata sobre FS.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre FS.
Esta imagen trata sobre 1.

Módulo transceptor/Transceiver óptico FS GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX clase D 20km DDM SC/UPC SMF (Industrial)

#204823
#204823

DFB <2W 2.5G/1.25G SC/UPC

69,00 € (IVA excluido)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
83,49 € (IVA incluido)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
4 vendidos
1 comentario
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 12 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
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
Módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX GPON OLT Clase D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Clase D, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)

El módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX está diseñado específicamente para redes de acceso GPON. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de pequeño factor de forma enchufable (SFP) proporciona una velocidad de datos asimétrica de 1,244 Gbps en sentido ascendente y 2,488 Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20 km sobre SMF a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 °C y 85 °C. La monitorización óptica digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con SFF-8472, ITU-T G.984.2.

Specifications
Número de pieza
GSFP-43-20D-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Cable Rate
2,488G-TX/1,244G-RX
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
6~9 dBm
Potencia Rx
-35~-15 dBm
Clase
D
Presupuesto máximo de enlace
35dB
Sobrecarga del receptor
<-15dBm
Sensibilidad del receptor
≥-35dBm
Consumo de energía
<2W
Relación de extinción
8.2dB
Aplicación
GPON
Protocolos
SFF-8472
ITU-T G.984.2
Temperatura industrial
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Soportado

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Redes flexibles punto a multipunto

En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.

Velocidad de datos
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
Longitud de onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Conector
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potencia Tx
6~9 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
1.5~5 dBm
Potencia Rx
-35~-15 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-28~-8 dBm
Clase
D
B+
C+
C+
C++
B+
Consumo de energía
<2W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
Temperatura de funcionamiento
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
Especificaciones

Módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX GPON OLT Clase D (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, Clase D, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)

El módulo transceptor FS 2,488G-TX/1,244G-RX está diseñado específicamente para redes de acceso GPON. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor GPON OLT de pequeño factor de forma enchufable (SFP) proporciona una velocidad de datos asimétrica de 1,244 Gbps en sentido ascendente y 2,488 Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20 km sobre SMF a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 °C y 85 °C. La monitorización óptica digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con SFF-8472, ITU-T G.984.2.

Specifications
Número de pieza
GSFP-43-20D-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP
Cable Rate
2,488G-TX/1,244G-RX
Longitud de onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Distancia máxima del cable
20km
Conector
SC/UPC
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DFB
Tipo de receptor
APD
Potencia Tx
6~9 dBm
Potencia Rx
-35~-15 dBm
Clase
D
Presupuesto máximo de enlace
35dB
Sobrecarga del receptor
<-15dBm
Sensibilidad del receptor
≥-35dBm
Consumo de energía
<2W
Relación de extinción
8.2dB
Aplicación
GPON
Protocolos
SFF-8472
ITU-T G.984.2
Temperatura industrial
-40~85°C (-40~185°F)
DDM/DOM
Soportado

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas y consigue transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Redes flexibles punto a multipunto

En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.

Velocidad de datos
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
2,488G-TX
1,244G-RX
Longitud de onda
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
1490nm-TX
1310nm-RX
Conector
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Potencia Tx
6~9 dBm
1.5~5 dBm
3~7dBm
3~7dBm
4.5~8dBm
1.5~5 dBm
Potencia Rx
-35~-15 dBm
-28~-8 dBm
~32dBm~-12dBm
~32dBm~-12dBm
-33~-12dBm
-28~-8 dBm
Clase
D
B+
C+
C+
C++
B+
Consumo de energía
<2W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
<1.5W
Temperatura de funcionamiento
-40~85°C
(-40~185°F)
0~70°C
(32~158°F)
0~70°C
(32~158°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)
-40~85°C
(-40~185°F)

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

69,00 € (IVA excluido)

83,49 € (IVA incluido)

Prepedido