El transceptor QSFP28 compatible con HW proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1309.14 nm-TX/1304.58 nm-RX mediante un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 100GBASE-BX40 QSFP28 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM LC símplex SMF
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX40 QSFP28 compatible con HW para Ethernet y centros de datos (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Con 4.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 100G.
Longitud de onda central | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC símplex | LC símplex |
Distancia del cable (máx.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB | EML |
Protocolos | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE |
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX40 QSFP28 compatible con HW para Ethernet y centros de datos (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)
El transceptor QSFP28 compatible con HW proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 40km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1309.14 nm-TX/1304.58 nm-RX mediante un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Con 4.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 100G.
Longitud de onda central | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC símplex | LC símplex |
Distancia del cable (máx.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Consumo de energía | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Tipo de transmisor | EML | DFB | DFB | EML |
Protocolos | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Aplicación | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE | Centro de datos Ethernet 100GBASE |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.698,00 € (IVA excluido)
2.054,58 € (IVA incluido)