El transceptor QSFP28 compatible con Juniper proporciona un rendimiento de 100GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1271nm-TX/1331nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Juniper, 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LC símplex SMF
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX10 QSFP28 compatible con Juniper para Ethernet y centro de datos (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Longitud de onda central | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km | 20km | 20km | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Módulo transceptor óptico 100GBASE-BX10 QSFP28 compatible con Juniper para Ethernet y centro de datos (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
El transceptor QSFP28 compatible con Juniper proporciona un rendimiento de 100GBase-BX de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1271nm-TX/1331nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe usarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como 100G Ethernet, centro de datos y aplicaciones de redes de área de almacenamiento.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Longitud de onda central | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC símplex | LC símplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km | 20km | 20km | 20km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 2x53.125G PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
599,00 € (IVA excluido)
724,79 € (IVA incluido)