FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.
Esta imagen trata sobre Q28-100G-BX40.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW 100GBASE-BX40 QSFP28 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LC símplex SMF

#193925
#193925

Inphi EML ≤4.5W LC símplex SMF

1.698,00 € (IVA excluido)
FS P/N: Q28-100G-BX40
2.054,58 € (IVA incluido)
FS P/N: Q28-100G-BX40
28 vendidos
7 comentarios
0 pregunta
7 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor óptico compatible con HW 100GBASE-BX40 QSFP28 para Ethernet y centros de datos (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)

El transceptor compatible con HW QSFP28 proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1304.58 nm-TX/1309.14 nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.

Specifications
Número de pieza
Q28-100G-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
MZM EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1.7~7.1dBm
Potencia mínima de receptor
> -13.8dBm
Presupuesto mínimo
15.5dBm
Sobrecarga de receptor
-3dBm
Consumo de energía
≤ 4.5W
Relación de extinción
> 5.0dB
DDM/DOM
Soportado
FEC incorporado
KP4
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Conexiones Leaf-spine
Ver más
Conexiones Leaf-spine
Ver productos
Conectividad 100G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 100G con NIC
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 100G
Ver productos

Características

Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones

Con 4.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizate una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2E-4
Prueba de temperatura
0 a 70°C
Longitud de onda central
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1309.14nm/1304.58nm
Conector
LC símplex
LC símplex
LC símplex
LC símplex
Distancia del cable (máx.)
40km
10km
20km
30km
Modulación
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
2x53.125G PAM4
Consumo de energía
≤4.5W
≤4W
≤5W
≤4.5W
Tipo de transmisor
EML
DFB
DFB
EML
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Aplicación
Centro de datos Ethernet 100GBASE
Centro de datos Ethernet 100GBASE
Centro de datos Ethernet 100GBASE
Centro de datos Ethernet 100GBASE
Especificaciones

Módulo transceptor óptico compatible con HW 100GBASE-BX40 QSFP28 para Ethernet y centros de datos (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)

El transceptor compatible con HW QSFP28 proporciona un rendimiento de 100 GBase-BX de hasta 40km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1304.58 nm-TX/1309.14 nm-RX a través de un conector LC. Esta unidad bidireccional debe utilizarse con otro transceptor o dispositivo de red de longitudes de onda complementarias. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como Ethernet 100G, centros de datos y redes de área de almacenamiento.

Specifications
Número de pieza
Q28-100G-BX40
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
106.25Gbps
Longitud de onda
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Distancia máxima de cable
40km
Conector
LC símplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
MZM EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1.7~7.1dBm
Potencia mínima de receptor
> -13.8dBm
Presupuesto mínimo
15.5dBm
Sobrecarga de receptor
-3dBm
Consumo de energía
≤ 4.5W
Relación de extinción
> 5.0dB
DDM/DOM
Soportado
FEC incorporado
KP4
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los transceptores ópticos fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conexiones Leaf-spine
Ver más
Conexiones Leaf-spine
Ver productos
Conectividad 100G con cableado de conexión directa
Ver productos
Conectividad 100G con NIC
Ver productos
Conexiones de cableado estructurado 100G
Ver productos
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones

Con 4.5W de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarle a pasar rápidamente a la transmisión 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizate una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 2E-4
Prueba de temperatura
0 a 70°C
Longitud de onda central
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1309.14nm/1304.58nm
Conector
LC símplex
LC símplex
LC símplex
LC símplex
Distancia del cable (máx.)
40km
10km
20km
30km
Modulación
2x53.125G PAM4
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
2x53.125G PAM4
Consumo de energía
≤4.5W
≤4W
≤5W
≤4.5W
Tipo de transmisor
EML
DFB
DFB
EML
Protocolos
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Aplicación
Centro de datos Ethernet 100GBASE
Centro de datos Ethernet 100GBASE
Centro de datos Ethernet 100GBASE
Centro de datos Ethernet 100GBASE

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.698,00 € (IVA excluido)

2.054,58 € (IVA incluido)

7 en almacén global