El transceptor SFP+ compatible con Nokia admite longitudes de enlace de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para implementarse en el equipo de red DWDM en acceso metropolitano y redes centrales.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA, C35 10G DWDM SFP+ 100GHz 1549.32nm 80km industrial DOM Duplex LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20230616113714edyivv.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA, C35 10G DWDM SFP+ 100GHz 1549.32nm 80km industrial DOM Duplex LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616113714edyivv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA, C35 10G DWDM SFP+ 100GHz 1549.32nm 80km industrial DOM Duplex LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230616113718v14lpc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA, C35 10G DWDM SFP+ 100GHz 1549.32nm 80km industrial DOM Duplex LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424alio1d.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA, C35 10G DWDM SFP+ 100GHz 1549.32nm 80km industrial DOM Duplex LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313175424bdx8i2.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA, C35 10G DWDM SFP+ 100GHz 1549.32nm 80km industrial DOM Duplex LC dúplex SMF para 4G inalámbrico Esta imagen trata sobre DWDM-SFP10G-80-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131754245ta30g.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NOKIA, C35 10G DWDM SFP+ 100GHz 1549.32nm 80km industrial DOM Duplex LC dúplex SMF para 4G inalámbrico
#187612
#187612
434,39 € (IVA incluido)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80-I
5 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Wavelength:
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con NOKIA 10G DWDM SFP+ 100GHz (SMF, 1549.32nm, 80km, LC, Industrial, DOM)
Especificaciones
Número de parte
DWDM-SFP10G-80-I
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP+
Velocidad de datos
11.3 Gbps
Longitud de onda
1549.32nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
EML DWDM
Tipo de fibra
SMF
DOM
Sí
Potencia TX
0-5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP+ MSA, RoHS, CPRI, eCPRI, SFF-8431, SFF- 8472
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230614155120t24b0m.jpg)
Características
Ideal para la solución 4G Fronthaul activo WDM
Esta solución permite la expansión de la estación base 4G con un solo servicio multiestación convergente de fibra cuando la fibra es escasa y la demanda de capacidad sigue siendo alta.Más información
Temperatura - 40 °C a 85 °C
Las estrictas pruebas de confiabilidad de grado industrial garantizan el rendimiento en entornos hostiles
Baja latencia
La latencia ultrabaja líder en el mercado cumple con los requisitos de implementación 4G
TO empaque hermético
Proteger de factores ambientales como contaminantes y humedad
Proporciona conexión inalámbrica 4G estable
El chip Semtech incorporado con diseño de reloj analógico y recuperación de datos (CDR) y láser EML proporciona un funcionamiento fiable a largo plazo, ahorrando costes de mantenimiento en ubicaciones remotas.
Chip Semtech
Transmisión estable
Láser EML
Red fiable
10Gbps
CPRI inalámbrico
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230726113444g7eba9.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
1538.98nm
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
J***b
France
26 de jun. de 2023
Prices and information system are the best at onlinestore
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0R***n
France
07 de jun. de 2023
It is so nice to have this wonderful shopping exeprience at Fiberstore.Everything goes very well.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente