El S5860-48MG-U es un switch multi-GE de nueva generación desarrollado por FS. Este switch cuenta con 48x 100M/1000M/2,5G/5GBase-T, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ Uplinks, que satisfacen las demandas de acceso de alta densidad y agregación de alto rendimiento. Ofrece un sólido rendimiento, una sólida calidad de servicio de extremo a extremo y numerosas funciones de seguridad para la capa de agregación de redes a gran escala, la capa central de redes de pequeña y mediana escala y centros de datos de campus. Satisface los requisitos de alta velocidad, seguridad e inteligencia de las redes de campus empresariales.
Haz clic para ampliar la imagen
S5860-48MG-U, switch PoE++ 48 puertos Ethernet capa 3, 48 puertos 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 SFP28 de 25Gb, con 2 enlaces ascendentes QSFP+ de 40Gb, soporta apilamiento, chip Broadcom
Switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ uplinks, soporta Stacking, Chip Broadcom
Software Spotlights
Apilamiento de hasta 2 unidades
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta reinicio perfecto GR, detección de reenvío rápido BFD y otros mecanismos
Soporta 802.1p, IP ToS, filtrado de tráfico, SP, WRR
Soporta conmutación multicapa IPv4/IPv6 de doble pila a velocidad de línea
Soporta RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, enrutamiento estático, RIPng, OSPFv3, ISISv6 y BGP4+
Soporta protocolos estándar IEEE802.3, lo que permite una buena interoperabilidad con equipos de otras marcas a nivel de reenvío
Soporta direccionamiento IPv6, ICMPv6, descubrimiento de MTU de ruta
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Soporta SNMP (administrado por Zabbix), RMON, registro y copia de seguridad de la configuración
Detectado por una herramienta profesional de análisis de vulnerabilidades (Nessus)
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta el mecanismo de protección por hardware de la CPU
Soporta DHCP snooping
Soporta el shell seguro (SSH) y SNMPv3
Soporta la política de protección de los cimientos de la red (NFPP)
Soluciones de conexión
Características
Dual-stack permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.
Clasifica el tráfico de datos enviado a la CPU, procesa el tráfico por prioridad de cola y limita la tasa de ancho de banda según sea necesario, protegiendo la CPU contra la ocupación ilegal de tráfico.
Puertos RJ45 | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | — |
Puertos SFP+ | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
Puertos 25G | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
Puertos 40G/100G | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — | — | 8x 100G QSFP28 |
Capa de gestión | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 |
Apilamiento | |||||
Fuentes de alimentación 1+1 intercambiables en caliente | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | |||||
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6 | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
Vídeos
Switch Ethernet L3 PoE++ de 48 puertos, 48x 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ uplinks, soporta Stacking, Chip Broadcom
El S5860-48MG-U es un switch multi-GE de nueva generación desarrollado por FS. Este switch cuenta con 48x 100M/1000M/2,5G/5GBase-T, 4x 25Gb SFP28, con 2x 40Gb QSFP+ Uplinks, que satisfacen las demandas de acceso de alta densidad y agregación de alto rendimiento. Ofrece un sólido rendimiento, una sólida calidad de servicio de extremo a extremo y numerosas funciones de seguridad para la capa de agregación de redes a gran escala, la capa central de redes de pequeña y mediana escala y centros de datos de campus. Satisface los requisitos de alta velocidad, seguridad e inteligencia de las redes de campus empresariales.
Software Spotlights
Apilamiento de hasta 2 unidades
Soporta el protocolo de redundancia de enrutador virtual (VRRP)
Soporta reinicio perfecto GR, detección de reenvío rápido BFD y otros mecanismos
Soporta 802.1p, IP ToS, filtrado de tráfico, SP, WRR
Soporta conmutación multicapa IPv4/IPv6 de doble pila a velocidad de línea
Soporta RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, enrutamiento estático, RIPng, OSPFv3, ISISv6 y BGP4+
Soporta protocolos estándar IEEE802.3, lo que permite una buena interoperabilidad con equipos de otras marcas a nivel de reenvío
Soporta direccionamiento IPv6, ICMPv6, descubrimiento de MTU de ruta
Soporta las funciones de multidifusión IPv4 e IPv6
Soporta IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Soporta SNMP (administrado por Zabbix), RMON, registro y copia de seguridad de la configuración
Detectado por una herramienta profesional de análisis de vulnerabilidades (Nessus)
Soporta ACL IPv6 basadas en hardware
Soporta el mecanismo de protección por hardware de la CPU
Soporta DHCP snooping
Soporta el shell seguro (SSH) y SNMPv3
Soporta la política de protección de los cimientos de la red (NFPP)
Dual-stack permite el actual entorno híbrido que abarca tanto IPv4 como IPv6, así como la futura migración a IPv6.
Clasifica el tráfico de datos enviado a la CPU, procesa el tráfico por prioridad de cola y limita la tasa de ancho de banda según sea necesario, protegiendo la CPU contra la ocupación ilegal de tráfico.
Puertos RJ45 | 48x 100M/1000M/2.5G/5G | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10G | — |
Puertos SFP+ | — | — | — | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
Puertos 25G | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | 4x 25G SFP28 | — |
Puertos 40G/100G | 2x 40G QSFP+ | 2x 40G QSFP+ | — | — | 8x 100G QSFP28 |
Capa de gestión | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 | Capa 3 |
Apilamiento | |||||
Fuentes de alimentación 1+1 intercambiables en caliente | — | ||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP | |||||
Soporta enrutamiento estático, RIP, OSPF e IPv6 | |||||
PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | PoE++/PoE+/PoE | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
4.426,00 € (IVA excluido)
5.355,46 € (IVA incluido)