El cable de red delgado Cat6a es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganche no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless sin blindaje (UTP) PVC CM, blanco, 33ft (10m)
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Soluciones de conexión
Características
Confianza del 100% en la prueba de cable de red de Fluke de que cada cable de red ofrece el rendimiento especificado.
Vídeos
Cable de red Ethernet delgado Cat6a snagless con bota sin blindaje (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
El cable de red delgado Cat6a es la solución perfecta para aplicaciones de centros de datos de alta densidad. El menor tamaño del cable de red ayuda a aliviar la congestión y a mejorar el flujo de aire en los racks. La bota snagless evita que el cable se enganche no deseados durante la instalación y proporciona un alivio de tensión adicional.
Confianza del 100% en la prueba de cable de red de Fluke de que cada cable de red ofrece el rendimiento especificado.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
13,00 € (IVA excluido)
15,73 € (IVA incluido)