El módulo transceptor óptico 100GBASE-ZR4 compatible con Cisco está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y también redes inalámbricas 5G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico personalizado, 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM LC dúplex SMF industrial
Módulo transceptor óptico 100GBASE ZR4 QSFP28 compatible con Cisco (industrial, SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima de cable | 80km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | BOX | BOX | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout 800G a 8x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Módulo transceptor óptico 100GBASE ZR4 QSFP28 compatible con Cisco (industrial, SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico 100GBASE-ZR4 compatible con Cisco está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 80km a través de fibra monomodo (SMF) usando una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. Tomando el diseño separado de BOX+FPC+PCBA, tiene una gran confiabilidad, hermeticidad y rendimiento de disipación de calor. Este transceptor cumple con el estándar IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como telecomunicaciones, aplicaciones de proveedores de servicios y también redes inalámbricas 5G, adecuado para implementaciones tanto en exteriores como en interiores.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima de cable | 80km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) | 10km (con host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnología de embalaje | BOX | BOX | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | -40 a 85°C (IND) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout 800G a 8x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
5.196,00 € (IVA excluido)
6.287,16 € (IVA incluido)