El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con QSFP-eER4-100G genérico está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 80km. Este módulo contiene un transmisor óptico de 4 carriles, un receptor óptico de 4 carriles y un bloque de gestión de módulos que incluye una interfaz serie de 2 hilos. Las señales ópticas se multiplexan a una fibra monomodo a través de un conector LC estándar de la industria. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor óptico 100GBASE-ER4 QSFP28 compatible con QSFP-eER4-100G genérico (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)
IEEE 802.3ba
RoHS-10
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 60km | 80km (com host FEC) | 40km (com host FEC) | 40km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
Módulo transceptor óptico 100GBASE-ER4 QSFP28 compatible con QSFP-eER4-100G genérico (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)
El módulo transceptor óptico QSFP28 compatible con QSFP-eER4-100G genérico está diseñado para aplicaciones de comunicación óptica de 80km. Este módulo contiene un transmisor óptico de 4 carriles, un receptor óptico de 4 carriles y un bloque de gestión de módulos que incluye una interfaz serie de 2 hilos. Las señales ópticas se multiplexan a una fibra monomodo a través de un conector LC estándar de la industria. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para su uso en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, núcleo empresarial y aplicaciones de capa de distribución.
IEEE 802.3ba
RoHS-10
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarlo a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 60km | 80km (com host FEC) | 40km (com host FEC) | 40km (com host FEC) |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Tecnología de embalaje | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja | Embalaje en caja |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
3.697,00 € (IVA excluido)
4.473,37 € (IVA incluido)