El transceptor SFP 1000BASE-DWDM admite longitudes de enlace de hasta 160km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor 1G SFP intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico C58, 1000BASE-DWDM SFP 1531.12nm 160km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico 1000BASE-DWDM SFP (SMF, 1531.12nm, 160km, LC, DOM)
Soluciones de conexión
Características
Velocidad máxima de datos | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longitud de onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Espaciado de canales | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Módulo transceptor/Transceiver óptico 1000BASE-DWDM SFP (SMF, 1531.12nm, 160km, LC, DOM)
El transceptor SFP 1000BASE-DWDM admite longitudes de enlace de hasta 160km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor 1G SFP intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
Velocidad máxima de datos | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longitud de onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distancia máxima del cable | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Espaciado de canales | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potencia TX | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
209,00 € (IVA excluido)
252,89 € (IVA incluido)