El transceptor SFP+ compatible con H3C admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 10G.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 10G CWDM SFP+ 1270nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1270nm, 10km, LC, industrial, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con H3C, 10G CWDM SFP+ (SMF, 1270nm, 10km, LC, industrial, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con H3C admite longitudes de enlace de hasta 10km a través de fibra monomodo (SMF). Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431 y SFF-8432 MSA. Las funciones de diagnóstico digital están disponibles a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para aplicaciones de comunicaciones de fibra de hasta 10G.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
129,00 € (IVA excluido)
156,09 € (IVA incluido)