Las tarjetas de interconexión de protocolo virtual (VPI) ConnectX-6 son una incorporación innovadora a la serie ConnectX de líderes en la industria Tarjetas adaptadoras de red. Proporciona dos puertos de 200 Gb/s para conectividad InfiniBand y Ethernet, latencia inferior a 600 ns y 215 millones de mensajes por segundo. Además, estas tarjetas ofrecen capacidades de almacenamiento avanzadas y aceleración de computación en red NVIDIA que mejoran el rendimiento y la escalabilidad. Las tarjetas ConnectX-6 VPI permiten el mayor rendimiento y la solución más flexible destinada a satisfacer las demandas en constante crecimiento de los centros de datos, de alta computación de rendimiento (HPC), inteligencia artificial e infraestructuras de nube a hiperescala.
Haz clic para ampliar la imagen
Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653106A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, HDR IB (200Gb/s) y 200GbE, puerto dual QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto
Tarjeta adaptadora NVIDIA MCX653106A-HDAT ConnectX-6 VPI, QSFP56 de doble puerto de 200Gb/s, PCIe 4.0 x16, soporte alto y corto
Soluciones de conexión
Características
RDMA permite descargas reales de CPU y omisión del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos de hardware de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.
InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades comprobadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.
Descarga adicional de cálculos a la red con capacidades de memoria y computación dentro de la red, lo que ahorra ciclos de CPU y aumenta la eficiencia de la red.
Puertos | Puerto dual QSFP56 | Single-Port QSFP56 | Puerto dual QSFP56 | Single-Port QSFP56 |
Interfaz PCIe | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 |
Velocidad de datos InfiniBand soportada | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 |
Velocidad de datos Ethernet soportada | 1/10/25/40/50/200Gb/s | 1/10/25/40/50/200Gb/s | 1/10/25/40/50/100Gb/s | 1/10/25/40/50/100Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | ||||
SR-IOV | ||||
Virtualización de E/S basada en hardware |
Tarjeta adaptadora NVIDIA MCX653106A-HDAT ConnectX-6 VPI, QSFP56 de doble puerto de 200Gb/s, PCIe 4.0 x16, soporte alto y corto
Las tarjetas de interconexión de protocolo virtual (VPI) ConnectX-6 son una incorporación innovadora a la serie ConnectX de líderes en la industria Tarjetas adaptadoras de red. Proporciona dos puertos de 200 Gb/s para conectividad InfiniBand y Ethernet, latencia inferior a 600 ns y 215 millones de mensajes por segundo. Además, estas tarjetas ofrecen capacidades de almacenamiento avanzadas y aceleración de computación en red NVIDIA que mejoran el rendimiento y la escalabilidad. Las tarjetas ConnectX-6 VPI permiten el mayor rendimiento y la solución más flexible destinada a satisfacer las demandas en constante crecimiento de los centros de datos, de alta computación de rendimiento (HPC), inteligencia artificial e infraestructuras de nube a hiperescala.
RDMA permite descargas reales de CPU y omisión del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos de hardware de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.
InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades comprobadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.
Descarga adicional de cálculos a la red con capacidades de memoria y computación dentro de la red, lo que ahorra ciclos de CPU y aumenta la eficiencia de la red.
Puertos | Puerto dual QSFP56 | Single-Port QSFP56 | Puerto dual QSFP56 | Single-Port QSFP56 |
Interfaz PCIe | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 | PCIe 4.0x 16 |
Velocidad de datos InfiniBand soportada | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 | SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100 |
Velocidad de datos Ethernet soportada | 1/10/25/40/50/200Gb/s | 1/10/25/40/50/200Gb/s | 1/10/25/40/50/100Gb/s | 1/10/25/40/50/100Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (descarga del switch virtual) | ||||
SR-IOV | ||||
Virtualización de E/S basada en hardware |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
1.608,00 € (IVA excluido)
1.945,68 € (IVA incluido)