El cable de conexión directa compatible con Mellanox MCP7H50-H00AR30, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere energía adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H00AR30, 0.5m (2ft) 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR
Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H00AR30, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR (0.5m, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Soluciones de conexión
Cable breakout cobre de conexión directa pasivo compatible con Mellanox MCP7H50-H00AR30, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 para InfiniBand HDR (0.5m, pasivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 30AWG)
El cable de conexión directa compatible con Mellanox MCP7H50-H00AR30, 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 funciona sobre cobre pasivo, que no requiere energía adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple con los estándares IEEE 802.3cd, SFF-8665, QSFP56 MSA. Proporciona una conexión de un puerto QSFP56 de 200G en un extremo y dos puertos QSFP56 de 100G en el otro extremo y es adecuado para interconexiones de corto alcance rentables dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
74,00 € (IVA excluido)
89,54 € (IVA incluido)