FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre MCX653105A-HDAT-SP.
Esta imagen trata sobre MCX653105A-HDAT-SP.

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653105A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, HDR IB (200Gb/s) y 200GbE, puerto único QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto

#168437
#168437

200Gb puerto único QSFP56 PCIe 4.0x 16 InfiniBand y Ethernet

1.078,00 € (IVA excluido)
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
1.304,38 € (IVA incluido)
FS P/N: MCX653105A-HDAT-SP
509 vendidos
3 comentarios
12 preguntas
5 en almacén DE. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653105A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, HDR IB (200Gb/s) y 200GbE, puerto único QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto

Las tarjetas ConnectX-6 de interconexión de protocolo virtual (VPI) son una adición innovadora a la serie ConnectX de tarjetas adaptadoras de red líderes en la industria. Con un puerto de 200Gb/s para conectividad InfiniBand y Ethernet, latencia inferior a 600ns y 215 millones de mensajes por segundo, las tarjetas ConnectX-6 VPI ofrecen la solución de mayor rendimiento y flexibilidad destinada a satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de centros de datos. Además de todas las innovadoras funciones existentes de versiones anteriores, las tarjetas ConnectX-6 ofrecen una serie de mejoras para aumentar aún más el rendimiento y la escalabilidad.

ConnectX-6 VPI soporta velocidades HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR y SDR InfiniBand, así como velocidades Ethernet de 200, 100, 50, 40, 25 y 10Gb/s.

Specifications
Marca
Nvidia
Tecnología
InfiniBand
Puertos
Único
Velocidad de enlace
16GT/s
Velocidad máxima
HDR y 200 Gb/s
Interfaz de host
PCIe 4.0x16
Tipo de interfaz
QSFP56
Cumple con RoHS
SR-IOV
RDMA
Tamaño de la tarjeta adaptadora (ancho x profundidad)
6.6"x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consumo máximo de energía
19.3W
temperatura de funcionamiento
0 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 70 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Enlaces de 200G a 200G a ConnectX-6
Ver productos
Almacenamiento IB e interconexión de red
Ver productos

Características

Los adaptadores ConnectX InfiniBand ofrecen un rendimiento y una eficiencia incomparables
La tecnología RDMA potencia EDC y HPC

RDMA permite descargas reales de CPU y derivación del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos HW de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.

QoS (calidad de servicio) para un mejor control del tráfico

InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades probadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.

Puertos
Puerto único
Puerto dual
Puerto único
Puerto dual
Puerto único
Velocidad de datos InfiniBand soportada
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
Velocidad de datos Ethernet soportada
1/10/25/40/50/200Gb/s
1/10/25/40/50/100Gb/s
1/10/25/40/50/100Gb/s
1/10/25/40/50/200Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (descarga de switch virtual)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
Virtualización de E/S basada en hardware
yesyesyesyesyes
Especificaciones

Tarjeta adaptadora NVIDIA Mellanox MCX653105A-HDAT ConnectX®-6 InfiniBand/VPI, HDR IB (200Gb/s) y 200GbE, puerto único QSFP56, PCIe3.0/4.0 x16, soporte alto

Las tarjetas ConnectX-6 de interconexión de protocolo virtual (VPI) son una adición innovadora a la serie ConnectX de tarjetas adaptadoras de red líderes en la industria. Con un puerto de 200Gb/s para conectividad InfiniBand y Ethernet, latencia inferior a 600ns y 215 millones de mensajes por segundo, las tarjetas ConnectX-6 VPI ofrecen la solución de mayor rendimiento y flexibilidad destinada a satisfacer las crecientes demandas de las aplicaciones de centros de datos. Además de todas las innovadoras funciones existentes de versiones anteriores, las tarjetas ConnectX-6 ofrecen una serie de mejoras para aumentar aún más el rendimiento y la escalabilidad.

ConnectX-6 VPI soporta velocidades HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR y SDR InfiniBand, así como velocidades Ethernet de 200, 100, 50, 40, 25 y 10Gb/s.

Specifications
Marca
Nvidia
Tecnología
InfiniBand
Puertos
Único
Velocidad de enlace
16GT/s
Velocidad máxima
HDR y 200 Gb/s
Interfaz de host
PCIe 4.0x16
Tipo de interfaz
QSFP56
Cumple con RoHS
SR-IOV
RDMA
Tamaño de la tarjeta adaptadora (ancho x profundidad)
6.6"x 2.71" (167.65mm x 68.90mm)
Consumo máximo de energía
19.3W
temperatura de funcionamiento
0 °C a 55 °C
Temperatura de almacenamiento
-40 °C a 70 °C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Enlaces de 200G a 200G a ConnectX-6
Ver productos
Almacenamiento IB e interconexión de red
Ver productos
Características
Los adaptadores ConnectX InfiniBand ofrecen un rendimiento y una eficiencia incomparables
La tecnología RDMA potencia EDC y HPC

RDMA permite descargas reales de CPU y derivación del kernel y, como tal, las aplicaciones basadas en RDMA proporcionan una mejor utilización de los recursos HW de la red al tiempo que aumentan la velocidad y reducen las latencias de los enlaces.

QoS (calidad de servicio) para un mejor control del tráfico

InfiniBand es la única solución de interconexión de alto rendimiento con capacidades probadas de calidad de servicio, lo que da como resultado una eficiencia de red inigualable.

Puertos
Puerto único
Puerto dual
Puerto único
Puerto dual
Puerto único
Velocidad de datos InfiniBand soportada
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR100
SDR/DDR/QDR FDR/EDR/HDR
SDR/FDR/EDR HDR/NDR/NDR200
Velocidad de datos Ethernet soportada
1/10/25/40/50/200Gb/s
1/10/25/40/50/100Gb/s
1/10/25/40/50/100Gb/s
1/10/25/40/50/200Gb/s
RDMA
yesyesyesyesyes
ASAP2 (descarga de switch virtual)
yesyesyesyesyes
SR-IOV
yesyesyesyesyes
Virtualización de E/S basada en hardware
yesyesyesyesyes

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.078,00 € (IVA excluido)

1.304,38 € (IVA incluido)

5 en almacén DE