FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.
Esta imagen trata sobre 24FMTPSMF.

Cable de conversión de fibra óptica MTP®-24 (hembra) a 3 x MTP®-8 (hembra) OS2 monomodo 24 fibras tipo B, plenum (OFNP), 5m (16ft), amarillo

#165870
#165870

Convierte las redes troncales Base-8/12 en despliegues Base-24

280,72 € (IVA incluido)
FS P/N: 24FMTPSMF
1 vendido
5 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 26 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Consulta sobre proyectos
Garantía de 1 año

Cable de conversión de fibra óptica MTP® a MTP® 24 fibras

El cable de conversión MTP® está diseñado para proporcionar un sistema de cableado multifibra más flexible basado en productos MTP®. A diferencia del cable de arnés MTP®, los cables de conversión MTP® están terminados con conectores MTP® en ambos extremos y pueden ofrecer más posibilidades para el sistema de cableado de 24 fibras existente.

Los cables de conversión MTP® 40/100G eliminan las fibras desperdiciadas en la transmisión actual de 40G y en la próxima de 100G. En comparación con la compra e instalación de cassettes de conversión por separado, el uso de cables de conversión MTP® es una opción más rentable y con menos pérdidas.

Especificaciones
Conector de fibra
US Conec MTP®
Género
Hembra
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Fibra de vidrio
Corning SMF-28®
Tipo de pulido
APC a APC
Pérdida de inserción
0.35dB típica
Pérdida de retorno
≥60dB
Atenuación en 1310nm
≤0.32dB/km
Atenuación en 1550nm
≤0.18dB/km
Chaqueta de cable
Plenum (OFNP)
Radio mínimo de curvatura
10mm
Diámetro de chaqueta
3.0mm
Longitud de breakout
0.5m
Resistencia a la tracción (instalación)
66N
Resistencia a la tracción (largo/corto plazo)
80/240N
Temperatura de funcionamiento
-10 a 70 °C (14 a 158 ℉)
Temperatura de almacenamiento
-40 a 85 °C (-40 a 185 ℉)
*MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM son socios en el suministro de productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Una fabricación superior garantiza una transmisión estable

Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.

Conector US Conec MTP®

Proporciona señales estables y logra un diseño flexible del sistema.

Ultrafibra Corning SMF-28®

Permiten curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.

Plenum (OFNP) cubierta exterior

Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.

Cableado de alta densidad para diversos entornos
Proporciona la conversión de 24 a 8 fibras de conectividad para el 100% de utilización de las fibras.
Centros de datos
Redes de área de almacenamiento (SAN)
Salas de comunicaciones
Fibra limpia significa rendimiento
Una cara frontal limpia es el principal requisito para una conexión fiable y de alto rendimiento.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.

Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador de casetes.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.8
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
4
1
0
0
0

J***t

United States

27 de my. de 2020
5.0
I was looking for some customized MTP conversion cables that could be deployed for our project. I viewed the relevant products on FS without hesitation. After double-checking with my account manager, I chose the 3*MTP-8 to 2*MTP-12 type with LSZH bunch jackets eventually. In order to realize the 10G-40G connections that we planned, we plugged 8-fiber MTP connectors into our 40G QSFP+ transceivers on the Cisco switch and terminated the 12-fiber ends with 2x12-MTP to 12x duplex LC cassettes. The conversion from 40G signals to 10G signals has been realized smoothly, flawlessly connectivity, which has perfectly met our demands.
Compra verificada
Útil 17
Comentario 0

L***f

Switzerland

07 de my. de 2020
5.0
The limited space had always been the biggest concern for our multi-fiber cabling system. I once considered installing separate conversion cassettes, but turning to MTP conversion cables seemed to be a more cost-effective option. Thus I purchased several 24-fiber MTP conversion cables here. These high-performance cables with great resilience worked perfectly for our 100G-40G connection. More importantly, adopting these high-density MTP conversion cables is not only space-saving but also convenient for better cable management.
Compra verificada
Útil 18
Comentario 0

A***e

United Kingdom

13 de oct. de 2018
4.0
These cables showed a great deal of resilience, besides they were easy to be managed.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente