El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 100km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8472 MSA. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para ser implementado en el equipo de red DWDM en acceso metropolitano y redes centrales.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Brocade, C28 10G DWDM SFP+ 1554.94nm 100km DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Brocade, 10G DWDM SFP+ (SMF, 1554.94nm, 100km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Brocade, 10G DWDM SFP+ (SMF, 1554.94nm, 100km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible con Brocade admite longitudes de enlace de hasta 100km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8472 MSA. El monitoreo de diagnóstico digital incorporado (DDM) permite el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Es adecuado para ser implementado en el equipo de red DWDM en acceso metropolitano y redes centrales.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
482,79 € (IVA incluido)