FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.
Esta imagen trata sobre MXP400G-202.

Transponder/Muxponder para el chasis administrable NX N40MXP400G-202, 2 x 400G QSFP-DD a 2 x 400G CFP2

#153138
#153138

2x 400G a 2x 400G FCP NX SDN FEC

6.585,00 € (IVA excluido)
FS P/N: MXP400G-202
7.967,85 € (IVA incluido)
FS P/N: MXP400G-202
6 vendidos
6 comentarios
1 pregunta
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 18 de sept., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Soporte de prueba
Garantía de 2 años
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

MXP400G-202, transpondedor 2x 400G QSFP-DD a 2x 400G CFP2 para chasis administrado NX N40

El transpondedor multiprotocolo y multivelocidad MXP400G-202 de la serie NX N40 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Su arquitectura flexible con 2 interfaces de cliente QSFP-DD permite el uso en múltiples aplicaciones. También admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Especificaciones
Interfaz de cliente
100G/400G
Protocolo de interfaz de cliente
Servicios Ethernet 100GE/400GE
Interfaz de línea
400G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
Servicios OTUC4 OTN
Interfaz cliente FEC
RS-FEC
Interfaz de línea FEC
FEC, súper-FEC
Espacio entre canales
75/100GHz
Modo de modulación de línea
QPSK, 8QAM, 16QAM
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
ESC
Soportada
Medición del retardo
Soportada
Marco de pruebas
Soportado
Anchura espectral de las señales del lado WDM
75GHz
Sistema de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
100GE GMP
400GE GMP
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
1.464KG
Loopback
Loopback Inloop del lado de la línea
Loopback Inloop Outloop del lado del cliente
Consumo de energía
118W (típico)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Transmisión de red OTN 400G
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Ver más
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Ver productos
400G Ethernet transmisión de red de interconexión de centros de datos
Ver productos

Características

Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
MXP400G-202 permite una capacidad masiva con soporta hasta 800Gb/s de capacidad de línea más 800Gb/s de puertos Ethernet de cliente, transporte de alta capacidad de 400G a través de una sola longitud de onda.
800G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo <118W
Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
La serie NX N40 soporta una gestión unificada de sus tarjetas de capa óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multitasa y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes consultar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento in situ o a distancia.
Interfaz Openconfig
Soporta un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
Administra SDN a través de la web
Módulos funcionales desmontables
Bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Especificaciones

MXP400G-202, transpondedor 2x 400G QSFP-DD a 2x 400G CFP2 para chasis administrado NX N40

El transpondedor multiprotocolo y multivelocidad MXP400G-202 de la serie NX N40 está diseñado para construir redes de transporte óptico de alta capacidad. Su arquitectura flexible con 2 interfaces de cliente QSFP-DD permite el uso en múltiples aplicaciones. También admite cifrado AES-256, lo que ayuda a garantizar la seguridad de la red.


La serie NX N40 admite la gestión unificada de las placas de capa óptica y eléctrica basadas en SDN, lo que permite una configuración integrada, transmisión híbrida de múltiples velocidades, operación y mantenimiento eficientes. Se puede utilizar en transmisiones de gran capacidad en todos los escenarios y proporciona soluciones seguras, flexibles y de alta velocidad, que ofrecen beneficios de alta densidad y alta capacidad en un paquete modular.

Especificaciones
Interfaz de cliente
100G/400G
Protocolo de interfaz de cliente
Servicios Ethernet 100GE/400GE
Interfaz de línea
400G DWDM CFP2
Protocolo de interfaz de línea
Servicios OTUC4 OTN
Interfaz cliente FEC
RS-FEC
Interfaz de línea FEC
FEC, súper-FEC
Espacio entre canales
75/100GHz
Modo de modulación de línea
QPSK, 8QAM, 16QAM
Gestión en banda
GCC 0/1/2
Gestión fuera de banda
FCP NX SDN
ALS
Soportado en el lado del cliente
PRBS
Soportado en el lado de la línea
ESC
Soportada
Medición del retardo
Soportada
Marco de pruebas
Soportado
Anchura espectral de las señales del lado WDM
75GHz
Sistema de protección
Protección de líneas ópticas
Protección 1+1 del lado del cliente
Modo de encapsulación del servicio Ethernet
100GE GMP
400GE GMP
Seguridad
AES-256, TACACS, RADIUS
Peso
1.464KG
Loopback
Loopback Inloop del lado de la línea
Loopback Inloop Outloop del lado del cliente
Consumo de energía
118W (típico)

Características del producto

Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Transmisión de red OTN 400G
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Ver más
Transmisión de red OTN 400G
Ver productos
Solución DCI de alta capacidad para transmisión de 400G por fibra óptica doble
Ver productos
400G Ethernet transmisión de red de interconexión de centros de datos
Ver productos
Características
Capacidad y densidad masivas en un espacio compacto
MXP400G-202 permite una capacidad masiva con soporta hasta 800Gb/s de capacidad de línea más 800Gb/s de puertos Ethernet de cliente, transporte de alta capacidad de 400G a través de una sola longitud de onda.
800G de alta capacidad
Ocupa 1 ranura en el chasis
Bajo consumo <118W
Conecta con MUX para mejorar la capacidad de transmisión

El producto satisface las demandas del mercado de aumentar la capacidad de transmisión, ahorrar espacio en rack y reducir la ocupación de fibra óptica mediante la conexión con MUX/DEMUX.

Corrige los mensajes erróneos para ofrecer un alto grado de tolerancia a fallos

La FEC mejora la tasa de bits erróneos de los enlaces de comunicación añadiendo información redundante a los datos en el lado del transmisor para que el receptor la utilice para detectar y corregir errores.

Utilizado en la transmisión de gran capacidad para todos los escenarios
La serie NX N40 soporta una gestión unificada de sus tarjetas de capa óptica y eléctrica, lo que permite una configuración integrada, una transmisión híbrida multitasa y un funcionamiento y mantenimiento eficientes.
Rendimiento superior 6.4T
400G por longitud de onda, lo que supone una capacidad total de 6.4T para soportar con eficacia una amplia gama de requisitos de clientes y aplicaciones de red.
Potente conjunto de funciones
Integra muxponder 100/200/400G, OPB, MUX de potencia óptica ajustable y EDFA, que pueden combinarse de forma flexible según las necesidades del cliente.
Gestión de software SDN
Visual SDN realiza la distribución de configuraciones con un solo clic y reduce la dificultad y el coste de funcionamiento y mantenimiento.
Visual SDN realiza la gestión en tiempo real
Puedes consultar fácilmente datos importantes, alarmas, informes y mucho más a través de la gestión WEB en cualquier momento in situ o a distancia.
Interfaz Openconfig
Soporta un despliegue diversificado
Gestión visual WEB
Administra SDN a través de la web
Módulos funcionales desmontables
Bajo coste de mantenimiento
Plataforma todo en uno, adecuada para la interconexión de centros de datos

La serie NX N40 es adecuada para la capa de convergencia y núcleo en la interconexión de centros de datos para acceder a servicios, implementando el despliegue rápido y flexible de la red de transporte.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

6.585,00 € (IVA excluido)

7.967,85 € (IVA incluido)

Disponible para pedidos pendientes