FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.
 Dieses Bild handelt von FH-LCU-DXF-SMF.

LC/UPC auf LC/UPC Duplex Singlemode SC Fußabdruck LWL-Adapter/Kupplung aus Kunststoff mit Flansch (10St./Packung)

Bestseller #76105
Bestseller #76105

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.2dB

13,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FH-LCU-DXF-SMF
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FH-LCU-DXF-SMF
18.1K verkauft
17 Bewertungen
17 Fragen
18 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30. Apr., 2024
36 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
92 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 24. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

LC/UPC auf LC/UPC Singlemode Duplex SC Fußabdruck LWL-Adapter aus Kunstsaufff mit Flansch, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC-LC
Körperstil
Duplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Singlemode
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollständig geflanscht
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
10
RoHS Konformität Stand
Konform
Betriebstemperaturbereich
-25 bis 70℃(-13 bis 158℉)
Lagertemperaturbereich
-25 bis 70℃(-13 bis 158℉)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Die Glasfaserverbindung mit Adaptern erweitern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation von zwei Geräten aus der Ferne durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Einteilige Staubschutzkappe

Den Adapter frei von Staub und sauber halten

Edelstahl-Clip

Eine einfache Snap-In-Installation ohne Werkzeug ermöglichen

Zirkonia Keramikhülle

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 empfohlenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Steckertyp
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Karosseriestil
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Quad
Faser-Modus
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Einfügedämpfung
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
Material der Ausrichthülse
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Entflammbarkeitsrate
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
Paket Menge
10pcs
10pcs
1pcs
1pcs
10pcs
1pcs
Flansch
yes
yes
Edelstahl Clip
yesyes
yes
Kompatibel mit FHD Multimedia-Panel
yes
Spezifikationen

LC/UPC auf LC/UPC Singlemode Duplex SC Fußabdruck LWL-Adapter aus Kunstsaufff mit Flansch, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC-LC
Körperstil
Duplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Singlemode
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollständig geflanscht
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
10
RoHS Konformität Stand
Konform
Betriebstemperaturbereich
-25 bis 70℃(-13 bis 158℉)
Lagertemperaturbereich
-25 bis 70℃(-13 bis 158℉)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Die Glasfaserverbindung mit Adaptern erweitern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation von zwei Geräten aus der Ferne durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Einteilige Staubschutzkappe

Den Adapter frei von Staub und sauber halten

Edelstahl-Clip

Eine einfache Snap-In-Installation ohne Werkzeug ermöglichen

Zirkonia Keramikhülle

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 empfohlenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Steckertyp
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Karosseriestil
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Quad
Faser-Modus
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Einfügedämpfung
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
1000 Male
Material der Ausrichthülse
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Ceramic
Entflammbarkeitsrate
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
UL94V-0
Paket Menge
10pcs
10pcs
1pcs
1pcs
10pcs
1pcs
Flansch
yes
yes
Edelstahl Clip
yesyes
yes
Kompatibel mit FHD Multimedia-Panel
yes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

13,00 € (exkl. MwSt.)

15,47 € (inkl. MwSt.)

18 Stk. im DE-Lager
36 Stk. im Global-Lager