Das 50/125μm OM2 Multimode LWL-Patchkabel entspricht dem RoHS-Standard und das LWL-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität sicherzustellen. Es ist sehr kostengünstig für die Netzwerkverkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und überall dort, wo LWL-Patchkabel benötigt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Patchkabel, 30m (98ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125μm OM2 Multimode LWL-Patchkabel
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Videos
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125μm OM2 Multimode LWL-Patchkabel
Das 50/125μm OM2 Multimode LWL-Patchkabel entspricht dem RoHS-Standard und das LWL-Patchkabel wird optisch auf Einfügungsdämpfung getestet, um eine hohe Qualität sicherzustellen. Es ist sehr kostengünstig für die Netzwerkverkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und überall dort, wo LWL-Patchkabel benötigt werden.
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
7,50 € (exkl. MwSt.)
8,93 € (inkl. MwSt.)