Der SFP28-Transceiver bietet 25GBASE-LRS über bis zu 300 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über eine LC-Duplex-Stecker. Alle unsere Transceiver entsprechen den Multi-Source-Agreement-Standards (MSA), um eine nahtlose Netzwerkintegration zu ermöglichen. Zu den weiteren Produktfunktionen gehört die Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), die den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit ermöglicht.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes SFP28 SFP28 25GBASE-LR-S-I 1310 nm 300 m DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul (industriell)
25GBASE-LR-S SFP28 DOM Optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren (Industrie, SMF, 1310 nm, 300 m, LC, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
Test
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300m | 400m@OM4/ 300m@OM3 | 10 km | 30 km | 40 km |
Sendertyp | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Medien | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | COB-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Anwendung | 25G Ethernet/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum |
25GBASE-LR-S SFP28 DOM Optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren (Industrie, SMF, 1310 nm, 300 m, LC, DOM)
Der SFP28-Transceiver bietet 25GBASE-LRS über bis zu 300 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über eine LC-Duplex-Stecker. Alle unsere Transceiver entsprechen den Multi-Source-Agreement-Standards (MSA), um eine nahtlose Netzwerkintegration zu ermöglichen. Zu den weiteren Produktfunktionen gehört die Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM), die den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit ermöglicht.
Test
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300m | 400m@OM4/ 300m@OM3 | 10 km | 30 km | 40 km |
Sendertyp | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Medien | SMF | MMF | SMF | SMF | SMF |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | COB-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Macom |
Anwendung | 25G Ethernet/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum | 25G Ethernet/Telekommunikation/Rechenzentrum |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
49,00 € (exkl. MwSt.)
58,31 € (inkl. MwSt.)