Der Cisco SFP-25G-ER-S Kompatibler SFP28 Transceiver bietet einen 25GBase-ER-Durchsatz von bis zu 30km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul - Cisco SFP-25G-ER-S Kompatibel 25GBASE-ER 1310nm 30km Duplex LC SMF
Cisco SFP-25G-ER-S Kompatibles 25GBASE-ER SFP28 Optisches Transceiver Modul für Datenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Cisco SFP-25G-ER-S Kompatibles 25GBASE-ER SFP28 Optisches Transceiver Modul für Datenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Der Cisco SFP-25G-ER-S Kompatibler SFP28 Transceiver bietet einen 25GBase-ER-Durchsatz von bis zu 30km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über einen LC-Duplex-Stecker. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
239,00 € (exkl. MwSt.)
284,41 € (inkl. MwSt.)