Das Cat6 UTP-Patchkabel besteht aus einem ungeschirmten, verdrillten, verseilten Kabel aus reinem Kupfer mit 26AWG und einem leistungsstarken modularen Stecker an jedem Ende. Das Snagless-Design schützt die Verriegelungsclips an den RJ45-Steckern davor, bei der Installation beschädigt zu werden oder abzureißen. Die flexible Zugentlastungsmanschette ermöglicht einen einfachen Zugang bei Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Ein RJ45-Stecker ist in einem 90-Grad-Winkel nach unten ausgerichtet, was ein übermäßiges Biegen verhindert und die Belastung des Kabels reduziert. Und es lässt sich leicht an einen Schalter oder eine an die Wand gedrückte Schalttafel anschließen.
Es übertrifft die Leistung des Cat6-Ethernet-Netzwerkkabels und eignet sich perfekt für den Einsatz in engen Anwendungen und dichten Konnektivitätsanwendungen, wie sie in Rechenzentren üblich sind. Es unterstützt bis zu 1000Mbps und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Alle Verbindungskabel müssen mit beiden T568B-Leitungsschemata kompatibel sein.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
90 Grad Cat6 26AWG Snagless Ungeschirmt (UTP) PVC CM Ethernet Netzwerk Patch Kabel, RJ45 rechtwinkliger Abwärts-Male auf RJ45-Male, Blau, 15ft (4.6m)
Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerk Patch Kabel, 90 Grad, 26AWG, 1000Base-T
Anwendungslösung
Merkmale
RJ45-Modulstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularer Stecker
Modularer Stecker verbessert die Stabilität der Netzwerkverbindung
PVC-Mantel
PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette erhöht die Reibung beim Einstecken und Ausstecken.
100% Fluke Patch Cord Test Sicherheit, dass jedes Patchkabel die spezifizierte Leistung erbringt.
Videos
Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerk Patch Kabel, 90 Grad, 26AWG, 1000Base-T
Das Cat6 UTP-Patchkabel besteht aus einem ungeschirmten, verdrillten, verseilten Kabel aus reinem Kupfer mit 26AWG und einem leistungsstarken modularen Stecker an jedem Ende. Das Snagless-Design schützt die Verriegelungsclips an den RJ45-Steckern davor, bei der Installation beschädigt zu werden oder abzureißen. Die flexible Zugentlastungsmanschette ermöglicht einen einfachen Zugang bei Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Ein RJ45-Stecker ist in einem 90-Grad-Winkel nach unten ausgerichtet, was ein übermäßiges Biegen verhindert und die Belastung des Kabels reduziert. Und es lässt sich leicht an einen Schalter oder eine an die Wand gedrückte Schalttafel anschließen.
Es übertrifft die Leistung des Cat6-Ethernet-Netzwerkkabels und eignet sich perfekt für den Einsatz in engen Anwendungen und dichten Konnektivitätsanwendungen, wie sie in Rechenzentren üblich sind. Es unterstützt bis zu 1000Mbps und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Alle Verbindungskabel müssen mit beiden T568B-Leitungsschemata kompatibel sein.
RJ45-Modulstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularer Stecker
Modularer Stecker verbessert die Stabilität der Netzwerkverbindung
PVC-Mantel
PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette erhöht die Reibung beim Einstecken und Ausstecken.
100% Fluke Patch Cord Test Sicherheit, dass jedes Patchkabel die spezifizierte Leistung erbringt.
Fragen & Antworten
Bewertungen
7,70 € (exkl. MwSt.)
9,16 € (inkl. MwSt.)