FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.
 Dieses Bild handelt von 16FMTPOM3.

30m (100ft) MTP®-8 auf MTP®-8 Stecker 16 Fasern Typ B LSZH OM3 50/125 Multimode Elite Trunk-Kabel, Aqua

#213479
#213479

40/100G Cabinet to Cabinet for Backbones

343,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 16FMTPOM3
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 08.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

2x MTP®-8 Steckverbinder auf 2x MTP®-8 Steckverbinder LSZH OM3 Multimode Elite Trunk-Kabel

Die MTP®-Trunk-Kabel mit robuster doppelter Ummantelung bieten eine höhere Druckbeständigkeit. Sie sind in der Regel für eine größere Kabellänge bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
MTP®-Trunk-Kabel sind eine kosteneffektive Alternative zur zeitaufwändigen Konfektionierung vor Ort und wurden für hochdichtes Faserpatching in Rechenzentren entwickelt. Sie sind platzsparend und reduzieren Probleme bei der Kabelverwaltung. MTP®-8 ist ideal für parallele optische Singlemode-Transceiver mit 8 Fasern, wie 40G QSFP+ PLR4, 100G QSFP28 PSM4, 400G OSFP DR4/XDR4 und 400G QSFP-DD DR4/XDR4.

Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec sind vollständig konform mit den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.

Spezifikationen
Steckverbinder A
US Conec MTP®-Steckverbinder (Pin)
Steckverbinder B
US Conec MTP®-Steckverbinder (Pin)
Faser-Modus
OM3 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
RoHS-Konformität
Erfüllt
Art der Politur
UPC auf UPC
Minimaler Biegeradius
7,5 mm
Einfügedämpfung
Max. 0,25 dB
Rückflussdämpfung
≥20 dB
Dämpfung bei 850 nm
≤3,5 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
≤1,5 dB/km
Außendurchmesser Mantel
4,5mm
Fan-Out
2,0 mm
Kabel-Ummantelung
LSZH
Kabelaufbau
Doppelte Ummantelung
Langzeit-Zugbelastung
130N
Kurzzeit-Zugbelastung
400N
Betriebstemperatur
-20 bis +70 °C (-4 bis 158 ℉)
Lagertemperatur
-10 bis +60 °C (14 bis 140 ℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM sind Partner bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie. Erfahren Sie hier mehr.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Doppelte Ummantelung für zusätzlichen Schutz der Netzwerkverbindung
Die doppelte Ummantelung mit höherer Druckbeständigkeit schützt den Glasfaserkern und erhöht die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Strukturelles Diagramm
Querschnittsdiagramm
Hervorragende Verarbeitung garantiert eine stabile Übertragung
MTP®-Kabel bieten beste mechanische und modernste Multi-Faser-Leistung.
US Conec MTP®-Steckverbinder liefern stabile Signale und ermöglichen einen flexiblen Systemaufbau.
Die dualen Breakout-Kits sind einfach zu handhaben und sparen Platz bei der Verkabelung.
Die Corning ClearCurve® Fiber ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine bessere Lagerung und ein einfacheres Verlegen.
Die LSZH-Ummantelung hat eine geringe Rauchentwicklung und setzt bei hoher Wärmebelastung keine Halogene frei.
Hochdichte Verkabelung für verschiedenste Bereiche
Die Kabel sind hauptsächlich für größere Kabellängen bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder für die Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
Rechenzentren
Storage-Area-Networks (SAN)
Kommunikationsräume
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen