FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.
 Dieses Bild handelt von HD-24FMTPLCOM4.

30 m (100 ft) MTP®-8-Buchse auf 4 LC Fasern UPC Uniboot 24 TypB Plenum (OFNP) OM4 50/125 Multimode Elite Breakout-Kabel, Magenta

#209725
#209725

40/100G to 10/25G Cabinet to Cabinet for Backbones

629,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-24FMTPLCOM4
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 08.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

3x MTP®-8 Buchse auf 12x LC UPC Uniboot Plenum (OFNP) OM4 Multimode Breakout-Kabel

MTP®-LC Uniboot-Breakout-Kabel mit einem robusteren Doppelmantelmantel für höhere Druckfestigkeit. Sie sind typischerweise für eine längere Kabellänge bei Schrank-zu-Schrank-Anwendungen oder zur Verbindung verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt.
Die MTP®-LC-Uniboot-Breakout-Kabel kombinieren MTP®-Anschlüsse für den Anschluss an MTP®-Adapterfelder und Duplex-Uniboot-LC-Anschlüsse für den direkten Anschluss an optische Transceiver und bieten so mehr Optionen für die Verkabelung von Rechenzentren mit hoher Dichte.

Bitte beachten Sie: Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckverbindern ein höheres Leistungsniveau.

Spezifikationen
Anschluss A
US Conec MTP® Buchse (Stiftlos)
Anschluss B
LC UPC Uniboot (Duplex)
Fasermodus
OM4 MMF 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300 nm
Glasfaser
Corning ClearCurve®
Faserqualität
Biegeunempfindlich
MTP-Anschluss IL
0,25 dB Max
LC-Anschluss IL
≤0,15 dB
MTP-Anschluss RL
≥20 dB
LC-Anschluss RL
≥20 dB
MTP-Anschlussanzahl
3
LC-Anschlussanzahl
12
Dämpfung bei 850 nm
≤3,5 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
≤1,5 dB/km
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Faseranzahl
24 Fasern
Außendurchmesser
4,5 mm
Fan-Out-Durchmesser
2,0 mm
Langfristige Zugbelastung
130 N
Kurzfristige Zugbelastung
400 N
Lagertemperatur
-10 bis +70 °C (14 bis 158 ℉)
Operating Temperature
0 bis +60 °C (32 bis 140 ℉)
* MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM arbeiten bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie zusammen.
.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Die doppelte Mantelhülle schützt die Netzwerkverbindung zusätzlich
Doppelmantel mit höherer Druckfestigkeit schützt den Glasfaserkern und erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit der Faser.
Structural diagram
Cross-section diagram
Hervorragende Verarbeitung garantiert eine stabile Übertragung
MTP®-Kabel bieten modernste Multifaser- und mechanische Leistung.
Der US Conec MTP®-Stecker liefert stabile Signale und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Die Dual-Breakout-Kits sind einfach zu verkabeln und sparen Platz bei der Verkabelung.
Die Corning ClearCurve®-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für eine lockere Lagerung und Führung.
Der Plenum-Außenmantel (OFNP) ist feuerbeständig und raucharm, um Schäden zu minimieren.
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Eine saubere Endfläche ist die Hauptvoraussetzung für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Anschlüssen mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigung von LC-Steckern mit IBC LC²-Reiniger.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen