der N8560-32C bietet Line-Rate-L3-Switching über die 32 QSFP28-Ports und jeder QSFP28-Port kann über Breakout-Kabel als 40/100 GbE oder als 4 x 10/25 GbE oder 2 x 50 GbE konfiguriert werden. Der kompakte 1U-Switch kann als Top-of-Rack-Switch (ToR) mit 10/25 GbE-Unterstützung für Server mit 40/50/100 GbE, als Spine-Switch mit 40/50/100 GbE-Spine-Interconnects oder als Aggregations-/Core-Switch in Unternehmensnetzwerkszenarien eingesetzt werden.
Er ist mit PicOS® vorinstalliert und mit umfassenden SDN-Funktionen und einer kompatiblen AmpCon™ Verwaltungsplattform ausgestattet. Dadurch wird ein robusteres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten (TCO) bereitgestellt.
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312261620499ro1xt.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/images/9950567437843884.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312261620499ro1xt.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231226162049697atv.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230920112803i38g5c.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230729100011l7cjnw.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312261620491kpifl.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231226162049t38en6.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231226162049bg3l09.jpg)
![N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE Dieses Bild handelt von N8560-32C.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231226162049ydiuym.jpg)
N8560-32C, 32-Port-Ethernet-L3-Rechenzentrums-Switch, 32 x 100 Gbit QSFP28, unterstützt MLAG/Stacking, Broadcom-Chip, installierte PicOS®, Back-to-Front-Luftstrom, unterstützt RoCE
#206229
#206229
11.415,67 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: N8560-32C
7 verkauft
3 Bewertungen
12 Fragen
3 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
14 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
N8560-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Switch, 32 x 100 Gb QSFP28, PicOS®, unterstützt MLAG, Broadcom-Chip, Back-to-Front-Airflow
Spezifikationen
Ports
32x 100G QSFP28
Switching-Chip
BCM56870
Switching-Kapazität
6,4 Tbps
Betriebssystem
PicOS®
Weiterleitungsrate
2980 Mpps
MAC-Adresse
294912
Paketpuffer
32MB
Anzahl der VLANs
4k
Flash-Speicher
240GB
SDRAM
8GB
MTBF
390.000 Stunden
Jumbo-Frame
9.216
Max. Stromverbrauch
<450 W
IPv4/IPv6-Routen
115200/57600
Abmessungen (H x B x T)
1,73 x 17,4 x 22 Zoll (44 x 442 x 560 mm)
Batterietyp
Lithium-Metall
Hot-Swap-fähige Lüfter
5 (4+1 Redundanz), von hinten nach vorne
Hot-Swap-fähige Netzteile
2 (1+1 Redundanz)
Software Spotlights
Hohe Verfügbarkeit und Multi-Service-Unterstützung
Unterstützt MLAG, Voice VLAN
Unterstützt Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)
Unterstützt IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Unterstützt BFD-Schnellweiterleitungserkennung und andere Mechanismen
Unterstützt Hot-Swap, ohne den normalen Betrieb anderer Geräte zu beeinträchtigen
Fehlerfreie Netzwerkkonfiguration
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405071147405tf70l.jpg)
Merkmale
PicOS® und AmpCon™ für Data Center Fabric
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024050815143470kmo2.jpg)
PicOS® bietet widerstandsfähigere und effizientere Netzwerkoperationen
Flexible Schnittstellengeschwindigkeiten für Multiszenario-Bereitstellung
10/25G für Server, 40/50/100G Uplinks für Spine-Switches.
BCM56870
Broadcom-Chip
6,4 Tbps
Switching-Kapazität
2980 Mpps
Weiterleitungsrate
Doppelte redundante Netzteile und intelligente Lüfter
Wird standardmäßig mit zwei Netzteilen und intelligenten Lüftern ausgeliefert, sorgt für hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
Switch-Geschwindigkeiten | 32x 100G | 32x 100G | 32x 100G, 2x 10G | 64x 100G |
Switch-Chip | BCM56870 | BCM56870 | BCM56870 | BCM56970 |
Hot-Swap-fähige Netzteile | AC-Netzteile | AC-Netzteile | AC-Netzteile | AC-Netzteile |
Luftstrom | Von hinten nach vorne | Von vorne nach hinten | Von hinten nach vorne | Von vorne nach hinten |
MLAG | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol |
EVPN-VXLAN | Symbol | Symbol | Symbol | — |
OSPFv2/v3 | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol |
BGP4/BGP4+ | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol |
NETCONF | Symbol | Symbol | Symbol | Symbol |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Product Comparison (4)PicOS® (2)Function (1)Advantage Application
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
R***o
United States
25.04.2024
I was stoked when the N8560-32C switch arrived, and setting it up was a walk in the park. The PicOS® operating system made it a breeze to configure and blend into my existing network. This switch is rock-solid and handles data like a champ, making my network run smooth as butter. The overall performance is fantastic, and the efficient data management has been a game-changer for my data center. Couldn't be happier with the performance, and the integration with PicOS® is a total win.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***n
United States
22.04.2024
Delivery was quick, and the technical support team was responsive and helpful, ensuring smooth setup. Customer service resolved queries promptly, making the experience stress-free.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***y
United States
12.01.2024
This switch has performed exceptionally well. I appreciate their excellent communication and their customer service is superb.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen