Der IES5120-48T4S verfügt über 48 x 10/100/1000BASE-T-Kupfer-Ports, 4 x 1/10-Gb-SFP+-Ports in einem 1-HE-Gehäuse, das speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP40 kann es in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) betrieben werden. Dieser Schalter ist ideal für raue Umgebungen und kann in großem Umfang in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Industrie eingesetzt werden. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q-VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP-Link-Aggregation usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES5120-48T4S, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter Industrie-Switch, 48 x 10/100/1000BASE-T, mit 4 x 1/10 Gbit SFP+, -40 bis 85 °C Betriebstemperatur
IES5120-48T4S, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter Industrie-Switch, 48 x 10/100/1000BASE-T, mit 4 x 1/10Gb SFP+
Software Spotlights
Support IPv4/IPv6 static routing
Support RIP/RIPng, OSPF
Support VRRP
Support BFD FOR VRRP
Support BFD FOR IPV4
Support BFD FOR IPv6
Support IGMP v1/v2/v3
Support IPv4 IGMP snooping
Support IPv6 MLD snooping
Support Multicast VLAN
Support MVRP (Alternatives to GVRP/GARP)
Supports monitoring and management by industrial Ethernet protocols such as PROFINET, Ethernet/IP and Modbus TCP
Supports PTP Synce
Supports packet filtering functions
Supports flexible queuing scheduling algorithms
Supports remote configuration via Telnet
Supports configuration through a console port
Supports SNMP
Supports RMON for alarms, events and historical data
Supports SDN/OpenFlow, compliant with the OpenFlow 1.3 standard
Supports cloud-based management
Supports web-based network management
Supports system logging
Supports hierarchical alarms
Supports IRF2 stacking technology
Supports NTP
Supports power and temperature alarms
Support NETCONF
Supports hierarchical user management and password protection
Supports AAA authentication
Supports Radius authentication
Supports SSH 2.0
Supports port isolation
Supports port security features
Supports MAC address authentication
Supports HTTPS
Supports PKI (Public Key Infrastructure).
Supports attack source tracing for ARP packets.
Supports IP Source Guard (including both IPv4 and IPv6)
Supports DAI, protection against ARP attacks and DDoS
Supports Secure Boot
Support STP/RSTP/MSTP
Support STP root protection
Support BPDU protection
Supports G.8032 ERPS with a self-healing time of 30ms
Supports RRPP with a self-healing time of 30ms
Supports IEC 62439-2 MRP with a self-healing time of less than 20ms
Softwarebasiertes PTP (Uplink)
ms (Uplink)