Der modulare Industrie-Switch IES5220-6S-3ES verfügt über 6 x 1/10Gb SFP+-Ports, die auf bis zu 30 Ports erweitert werden können, und verwendet ein energieeffizientes Ethernet-Design (EEE), das hinsichtlich Größe und Stromverbrauch für eine breite Palette von industriellen und hochdichten Verbindungsanforderungen optimiert ist. Ausgestattet mit einem IP40-zertifizierten Metallgehäuse kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 70°C betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen, wie z. B. Verkehrskontrollschränke, Fabrikhallen und Orte im Freien, an denen die Temperaturen extrem niedrig oder hoch sind. Dieser verwaltete Layer-3-Switch für den industriellen Einsatz unterstützt das TR-069-Protokoll für eine konfigurationsfreie Inbetriebnahme und zeichnet sich durch erweiterte Sicherheitsfunktionen wie MAC und ACL aus. Darüber hinaus bietet er Dual-Boot-Redundanz für Failover, MRP und Kompatibilität mit Industrieprotokollen wie Profinet, Ethernet/IP und Modbus, die den speziellen Anforderungen von Industrial-Ethernet-Netzwerken gerecht werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES5220-6S-3ES, 3-Slot Modular Ethernet L3 Managed Industrial Switch, 6 x 1/10Gb SFP+, -40 to 75°C Operating Temperature
IES5220-6S-3ES, 6 x 10Gb SFP+, L3 Managed Industrial Modular Switch mit 3-Slot
≥ 128 Bytes Paket
Doppel-Wechselstrom
10GE
Software Spotlights
Unterstützt statisches IPv4/IPv6-Routing
Unterstützt RIP/RIPng, OSPF
Unterstützt VRRP
Unterstützt BFD FÜR VRRP
Unterstützt BFD FÜR IPV4
Unterstützt BFD FÜR IPv6
Unterstützt IGMP v1/v2/v3
Unterstützt IPv4 IGMP-Snooping
Unterstützt IPv6 MLD-Snooping
Unterstützt Multicast VLAN
Unterstützt MVRP (Alternativen zu GVRP/GARP)
Unterstützt die Überwachung und Verwaltung durch industrielle Ethernet-Protokolle wie PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP
Unterstützt PTP Synce
Unterstützt Paketfilterfunktionen
Unterstützt flexible Warteschlangenplanungsalgorithmen
Unterstützt Remote-Konfiguration über Telnet
Unterstützt Konfiguration über einen Konsolenport
Unterstützt SNMP
Unterstützt RMON für Alarme, Ereignisse und historische Daten
Unterstützt SDN/OpenFlow, kompatibel mit dem OpenFlow 1.3-Standard
Unterstützt cloudbasiertes Management
Unterstützt webbasiertes Netzwerkmanagement
Unterstützt Systemprotokollierung
Unterstützt hierarchische Alarme
Unterstützt IRF2-Stacking-Technologie
Unterstützt NTP
Unterstützt Strom- und Temperaturalarme
Unterstützt NETCONF
Unterstützt hierarchische Benutzerverwaltung und Passwortschutz
Unterstützt AAA-Authentifizierung
Unterstützt Radius-Authentifizierung
Unterstützt SSH 2.0
Unterstützt Port-Isolation
Unterstützt Port-Sicherheitsfunktionen
Unterstützt MAC-Adressauthentifizierung
Unterstützt HTTPS
Unterstützt PKI (Public Key Infrastructure).
Unterstützt die Verfolgung von Angriffsquellen für ARP-Pakete.
Unterstützt IP Source Guard (einschließlich IPv4 und IPv6)
Unterstützt DAI, Schutz vor ARP-Angriffen und DDoS
Unterstützt Secure Boot
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt STP-Root-Schutz
Unterstützt BPDU-Schutz
Unterstützt G.8032 ERPS mit einem selbst- Heilungszeit von 30 ms
Unterstützt RRPP mit einer Selbstheilungszeit von 30 ms
Unterstützt IEC 62439-2 MRP mit einer Selbstheilungszeit von weniger als 20 ms
Anwendungslösung
Merkmale
Switches mit modularer Architektur ermöglichen es Benutzern, die Anzahl der Ports flexibel zu erhöhen, indem sie modulare Komponenten hinzufügen oder austauschen, um den Anforderungen von Netzwerken unterschiedlicher Größe gerecht zu werden.
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
Das MRP-Protokoll eliminiert Ringnetzwerkschleifen, verhindert Broadcast Storms und stellt die Netzwerkfunktionalität im Falle eines Verbindungsausfalls oder einer Unterbrechung innerhalb von 10 ms wieder her
IES5220-6S-3ES, 6 x 10Gb SFP+, L3 Managed Industrial Modular Switch mit 3-Slot
Der modulare Industrie-Switch IES5220-6S-3ES verfügt über 6 x 1/10Gb SFP+-Ports, die auf bis zu 30 Ports erweitert werden können, und verwendet ein energieeffizientes Ethernet-Design (EEE), das hinsichtlich Größe und Stromverbrauch für eine breite Palette von industriellen und hochdichten Verbindungsanforderungen optimiert ist. Ausgestattet mit einem IP40-zertifizierten Metallgehäuse kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 70°C betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen, wie z. B. Verkehrskontrollschränke, Fabrikhallen und Orte im Freien, an denen die Temperaturen extrem niedrig oder hoch sind. Dieser verwaltete Layer-3-Switch für den industriellen Einsatz unterstützt das TR-069-Protokoll für eine konfigurationsfreie Inbetriebnahme und zeichnet sich durch erweiterte Sicherheitsfunktionen wie MAC und ACL aus. Darüber hinaus bietet er Dual-Boot-Redundanz für Failover, MRP und Kompatibilität mit Industrieprotokollen wie Profinet, Ethernet/IP und Modbus, die den speziellen Anforderungen von Industrial-Ethernet-Netzwerken gerecht werden.
≥ 128 Bytes Paket
Doppel-Wechselstrom
10GE
Software Spotlights
Unterstützt statisches IPv4/IPv6-Routing
Unterstützt RIP/RIPng, OSPF
Unterstützt VRRP
Unterstützt BFD FÜR VRRP
Unterstützt BFD FÜR IPV4
Unterstützt BFD FÜR IPv6
Unterstützt IGMP v1/v2/v3
Unterstützt IPv4 IGMP-Snooping
Unterstützt IPv6 MLD-Snooping
Unterstützt Multicast VLAN
Unterstützt MVRP (Alternativen zu GVRP/GARP)
Unterstützt die Überwachung und Verwaltung durch industrielle Ethernet-Protokolle wie PROFINET, Ethernet/IP und Modbus TCP
Unterstützt PTP Synce
Unterstützt Paketfilterfunktionen
Unterstützt flexible Warteschlangenplanungsalgorithmen
Unterstützt Remote-Konfiguration über Telnet
Unterstützt Konfiguration über einen Konsolenport
Unterstützt SNMP
Unterstützt RMON für Alarme, Ereignisse und historische Daten
Unterstützt SDN/OpenFlow, kompatibel mit dem OpenFlow 1.3-Standard
Unterstützt cloudbasiertes Management
Unterstützt webbasiertes Netzwerkmanagement
Unterstützt Systemprotokollierung
Unterstützt hierarchische Alarme
Unterstützt IRF2-Stacking-Technologie
Unterstützt NTP
Unterstützt Strom- und Temperaturalarme
Unterstützt NETCONF
Unterstützt hierarchische Benutzerverwaltung und Passwortschutz
Unterstützt AAA-Authentifizierung
Unterstützt Radius-Authentifizierung
Unterstützt SSH 2.0
Unterstützt Port-Isolation
Unterstützt Port-Sicherheitsfunktionen
Unterstützt MAC-Adressauthentifizierung
Unterstützt HTTPS
Unterstützt PKI (Public Key Infrastructure).
Unterstützt die Verfolgung von Angriffsquellen für ARP-Pakete.
Unterstützt IP Source Guard (einschließlich IPv4 und IPv6)
Unterstützt DAI, Schutz vor ARP-Angriffen und DDoS
Unterstützt Secure Boot
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt STP-Root-Schutz
Unterstützt BPDU-Schutz
Unterstützt G.8032 ERPS mit einem selbst- Heilungszeit von 30 ms
Unterstützt RRPP mit einer Selbstheilungszeit von 30 ms
Unterstützt IEC 62439-2 MRP mit einer Selbstheilungszeit von weniger als 20 ms
Switches mit modularer Architektur ermöglichen es Benutzern, die Anzahl der Ports flexibel zu erhöhen, indem sie modulare Komponenten hinzufügen oder austauschen, um den Anforderungen von Netzwerken unterschiedlicher Größe gerecht zu werden.
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
Das MRP-Protokoll eliminiert Ringnetzwerkschleifen, verhindert Broadcast Storms und stellt die Netzwerkfunktionalität im Falle eines Verbindungsausfalls oder einer Unterbrechung innerhalb von 10 ms wieder her
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.278,00 € (exkl. MwSt.)
1.520,82 € (inkl. MwSt.)