Die Kamera eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 98ft IR-Nachtsicht und IP67-Zertifizierung für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Dank True WDR (120 dB) liefert die Kamera hochwertige Bilder mit gestochen scharfen Details und akkurater Farbwiedergabe, selbst bei komplexen Lichtverhältnissen. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC301-5M-T, Super HD 5MP IR Turret Network Camera with Built-in Mic, 98ft Night Vision, Smart Behavior Detection, IP67 Weatherproof PoE Network Camera with Fixed 2.8mm Lens
IPC301-5M-T, 5MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, IP67 Schutz
4MP (2560*1440), Max. 25fps
3MP (2304*1296), Max. 25fps
1080P (1920*1080), Max. 30fps
Merkmale
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in schwach beleuchteten Umgebungen eine ultrahohe Farbbildqualität beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, bietet sie bei völliger Dunkelheit eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von bis zu 98 ft..
Power, video und audio laufen überein einziges Ethernet Kabel pro Kamera mit Power over Ethernet Verkabelung, PoE, was die Installation wesentlich vereinfacht.
Max. Auflösung | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Brennweite | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Sichtfeld | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
IR Bereich | Bis zu 30m (98ft) | Bis zu 30m (98ft) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Eingebauter Mic | ||||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC301-5M-T, 5MP Turret PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Smart-Infrarot-Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, IP67 Schutz
Die Kamera eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 98ft IR-Nachtsicht und IP67-Zertifizierung für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Dank True WDR (120 dB) liefert die Kamera hochwertige Bilder mit gestochen scharfen Details und akkurater Farbwiedergabe, selbst bei komplexen Lichtverhältnissen. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.
4MP (2560*1440), Max. 25fps
3MP (2304*1296), Max. 25fps
1080P (1920*1080), Max. 30fps
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in schwach beleuchteten Umgebungen eine ultrahohe Farbbildqualität beibehalten. Wenn die Nacht hereinbricht, bietet sie bei völliger Dunkelheit eine intelligente Infrarot-Nachtsicht von bis zu 98 ft..
Power, video und audio laufen überein einziges Ethernet Kabel pro Kamera mit Power over Ethernet Verkabelung, PoE, was die Installation wesentlich vereinfacht.
Max. Auflösung | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Brennweite | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Sichtfeld | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
IR Bereich | Bis zu 30m (98ft) | Bis zu 30m (98ft) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Eingebauter Mic | ||||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
153,51 € (inkl. MwSt.)