Dieser kosteneffiziente, kompakte Revolver liefert hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Er verfügt über eine 4-MP-Auflösung, Nachtsicht in Farbe und eine intelligente Zählung der Personenströme und Überwachung der Personendichte, so dass Sie Ihr Grundstück mit beispielloser Klarheit überwachen können, selbst in dunklen Umgebungen. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC501-FC-4M-T, Super HD 4MP Turret Network Camera, Intelligent Color, 98ft Night Vision, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Fixed 2.8mm Lens
IPC501-FC-4M-T, 4MP Revolver-PoE-Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Farb-Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Präsentiert farbige Bilder und erfasst lebendige Details bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, gültige Beweise für Menschen, Fahrzeuge und Ereignisse zu sammeln, durch eine hellere Überwachung erheblich.
Ein Wide Dynamikbereich (WDR) von 120 dB kann eine größere Helligkeitsskala erfassen. Sogar bei kontrastreichem Licht können Schatteneffekte minimiert und Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Strom, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Focal Length | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Field of View | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Built-in Mic | ||||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC501-FC-4M-T, 4MP Revolver-PoE-Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Farb-Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Dieser kosteneffiziente, kompakte Revolver liefert hervorragende Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen. Er verfügt über eine 4-MP-Auflösung, Nachtsicht in Farbe und eine intelligente Zählung der Personenströme und Überwachung der Personendichte, so dass Sie Ihr Grundstück mit beispielloser Klarheit überwachen können, selbst in dunklen Umgebungen. Das eingebaute Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Präsentiert farbige Bilder und erfasst lebendige Details bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, gültige Beweise für Menschen, Fahrzeuge und Ereignisse zu sammeln, durch eine hellere Überwachung erheblich.
Ein Wide Dynamikbereich (WDR) von 120 dB kann eine größere Helligkeitsskala erfassen. Sogar bei kontrastreichem Licht können Schatteneffekte minimiert und Bilder naturgetreu wiedergegeben werden.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Strom, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Focal Length | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Field of View | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | ||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 30m (98ft) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Built-in Mic | ||||||
Built-in Speaker | — | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
189,21 € (inkl. MwSt.)