HW-kompatibler 10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt Wellenlängenabstimmung und bis zu 80 km Verbindungslängen über Einzel- Mode-Faser (SMF) über einen LC-Duplex-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards SFF-8472 und SFF-8690. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Managementschnittstelle verfügbar und ermöglichen den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Mit diesen Funktionen unterstützt dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver OTN-Datenraten und eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräten in städtischen Zugangs- und Kernnetzwerken.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - HW DWDM-10GSFP-80-C-I Kompatibel 10G DWDM C-Band Abstimmbar 50GHz 80km Industriell Duplex LC SMF
#194314
#194314
2.020,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DW-10GSFP-80-C-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 03.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW-kompatibles 10G DWDM C-Band abstimmbares SFP+ 50GHz-Transceiver-Modul (SMF, 1529,16 nm ~ 1567,13 nm, 80 km, LC, Industrie, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
DW-10GSFP-80-C-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Anschluss
Duplex LC
Max. Kabelentfernung
80 km
Medien
SMF
Wellenlänge
1529,16 nm~ 1567,13 nm (Abstimmbar)
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
≤2,5 W
Sendertyp
Abstimmbar ILMZ
Empfängertyp
APD
Leistungsbudget
≥22 dB
Auslöschungsverhältnis
8,2 dB
CDR
Ja
BER
1E -12
TX-Leistung
-1~4 dBm
DDM/DOM-Unterstützung
Ja
Industrieller Temperaturbereich
-40~85°C (-40 bis 185°F)
Eingebautes FEC
Ja
Protokolle
Kompatibel mit MSA SFF-8472
Kompatibel mit MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Kompatibel mit MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1
Anwendung
Unterstützt DWDM 10GBASE ER/EW
Anwendung
Anwendung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver mit 2,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
C-Band abstimmbar
Augenmustertest
Maskenrand>20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Wellenlänge | 1529,16 nm bis 1567,13 nm abstimmbar | 1529,16 bis 1567,13 nm abstimmbar | 1529,16 bis 1567,13 nm, insgesamt 96 | 1529,16 bis 1567,13 nm abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 80 km@SMF | 80 km@SMF | 40 km@SMF | 40 km@SMF |
Stromverbrauch | ≤2,5W | ≤2W | ≤2,5W | ≤2,1W |
Kanalabstand | 50GHz | 50GHz | 50GHz | 50GHz |
Sendeleistung | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-23 dBm | <-23 dBm | <-16 dBm | <-16 dBm |
Betriebstemperatur | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C |
Protokolle | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF -8690, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen