HP Kompatibles aktives optisches SFP28-Industriekabel ist eine direkt anschließbare Faser mit SFP28-Steckern. Dieser AOC ist mit den SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR Standards konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
![HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von S28-AO10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221226111119smfpms.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von S28-AO10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111119smfpms.jpg)
![HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von S28-AO10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230718114415wtxbpj.jpg)
![HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von S28-AO10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111121upmrpb.jpg)
![HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von S28-AO10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111124rgmkk8.jpg)
![HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft) Dieses Bild handelt von S28-AO10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111141x2jxkm.jpg)
HP Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft)
#190051
#190051
132,09 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-AO10-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Länge:
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25G SFP28 Industrielles AOC (10 Meter, SFP28 auf SFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-AO10-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78125Gbps
Wellenläng
850nm
Kabeltyp
OM3
Mindestbiegeradius
30mm
Kabellänge
10m(33ft)
Stromverbrauch
< 1W
Mantelmaterial
OFNP
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP28 MSA,IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230802150939kvs3ce.jpeg)
Merkmale
25G AOC Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Einsatz in der Spine-Leaf-Architektur, Erzielung größerer Netzwerkskalen
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122934wjgv8d.jpg)
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023080218273531q568.jpg)
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen