Generic Kompatibles aktives optisches SFP28-Industriekabel ist eine direkt anschließbare Faser mit SFP28-Steckern. Dieser AOC ist mit den SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR Standards konform. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung von diskreten optischen Transceivern und optischen Patchkabeln und eignet sich für 25-Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 25G SFP28 Industrielles Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)
#190031
#190031
155,89 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S28-AO30-I
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25G SFP28 Industrielles AOC (30 Meter, SFP28 auf SFP28)
Spezifikationen
Teilenummer
S28-AO30-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.78125Gbps
Wellenläng
850nm
Kabeltyp
OM3
Mindestbiegeradius
30mm
Kabellänge
30m(98ft)
Stromverbrauch
< 1W
Mantelmaterial
OFNP
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP28 MSA,IEEE 802.3by 25GBASE-SR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G AOC Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Einsatz in der Spine-Leaf-Architektur, Erzielung größerer Netzwerkskalen
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
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen