Der JNP-SFP-25G-SR-kompatible SFP28-Transceiver von Juniper Networks bietet einen 25GBase-ESR-Durchsatz von bis zu 300 m über OM3 MMF (400 m über OM4) bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in einem bestimmten Switch getestet und entspricht vollständig den Standards SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 und SFF-8432.
Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit eignet sich dieser 25G-Transceiver ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR kompatibles 25GBASE-ESR SFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR kompatibles 25GBASE-ESR SFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Der JNP-SFP-25G-SR-kompatible SFP28-Transceiver von Juniper Networks bietet einen 25GBase-ESR-Durchsatz von bis zu 300 m über OM3 MMF (400 m über OM4) bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in einem bestimmten Switch getestet und entspricht vollständig den Standards SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 und SFF-8432.
Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit eignet sich dieser 25G-Transceiver ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
70,21 € (inkl. MwSt.)