Der IES3110-8TFM-P verfügt über 8-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE und 2-Port 10/100/1000BASE-T, 2-Port 1G SFP, 2-Port 1/2.5G SFP, die speziell für ein breites Spektrum von industriellen und erweiterten Enterprise-Konnektivitätsanforderungen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, Wireless Access Points, Sensoren und mehr. Dieser industrielle Layer-2-Managed-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie PTP und ACL, QoS, LACP-Link-Aggregation usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES3110-8TFM-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 2x 1Gb SFP, 2x 1G/2,5G SFP, -40 bis 75°C Betriebstemperatur
IES3110-8TFM-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @240W, und 2 x 10/100/1000BASE-T, mit 2 x 1Gb SFP, 2 x 1/2.5Gb SFP
Max BTU (240 W mit PoE)
Software-Spotlights
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IEEE 1588v2 PTP
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt Verkehrsklassifizierung basierend auf strenger Priorität und WRR
Unterstützt 802.1P-Priorität und DSCP-Remarking
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP Snooping, DHCP Server und Relay
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Anwendungslösung
Merkmale
Konform mit den IEEE 802.3af/at PoE-Standards, kann es automatisch erkennen und die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte bereitstellen
PTP ermöglicht Switches eine Synchronisierung mit höherer Genauigkeit als NTP und ist ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen.
RJ45 Ports | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 16 | 8(M12 X-coded female connector) | 4 RJ45 combo |
SFP Ports | 4 | 4 | — | 24 |
PoE Ports | 8 | — | — | — |
PoE Budget | 240W | — | — | — |
Management Layer | L2 | L2 | L2 | L3 |
Zeit Management | PTP | — | PTP | — |
IP Rating | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 85°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | DIN-rail Mounting | DIN-rail Mounting | DIN-rail and Wall-mount | Rack Mount |
IES3110-8TFM-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @240W, und 2 x 10/100/1000BASE-T, mit 2 x 1Gb SFP, 2 x 1/2.5Gb SFP
Der IES3110-8TFM-P verfügt über 8-Port 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE und 2-Port 10/100/1000BASE-T, 2-Port 1G SFP, 2-Port 1/2.5G SFP, die speziell für ein breites Spektrum von industriellen und erweiterten Enterprise-Konnektivitätsanforderungen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und eignen sich ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, Wireless Access Points, Sensoren und mehr. Dieser industrielle Layer-2-Managed-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie PTP und ACL, QoS, LACP-Link-Aggregation usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.
Max BTU (240 W mit PoE)
Software-Spotlights
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IEEE 1588v2 PTP
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt Verkehrsklassifizierung basierend auf strenger Priorität und WRR
Unterstützt 802.1P-Priorität und DSCP-Remarking
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP Snooping, DHCP Server und Relay
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Konform mit den IEEE 802.3af/at PoE-Standards, kann es automatisch erkennen und die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte bereitstellen
PTP ermöglicht Switches eine Synchronisierung mit höherer Genauigkeit als NTP und ist ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen.
RJ45 Ports | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 16 | 8(M12 X-coded female connector) | 4 RJ45 combo |
SFP Ports | 4 | 4 | — | 24 |
PoE Ports | 8 | — | — | — |
PoE Budget | 240W | — | — | — |
Management Layer | L2 | L2 | L2 | L3 |
Zeit Management | PTP | — | PTP | — |
IP Rating | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 85°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | DIN-rail Mounting | DIN-rail Mounting | DIN-rail and Wall-mount | Rack Mount |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
519,00 € (exkl. MwSt.)
617,61 € (inkl. MwSt.)