Diese robuste, für den Außenbereich geeignete Kamera ist ideal für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien. Sie bietet eine Auflösung von 8 MP, Nachtsicht in Farbe und eine intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung, so dass Sie Ihr Eigentum mit beispielloser Klarheit überwachen können, selbst in dunklen Umgebungen. Das integrierte Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC501-FC-8M-B, Super HD 8MP Bullet Network Camera, Intelligent Color, 98ft Night Vision, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Fixed 4.0mm Lens
IPC501-FC-8M-B, 8MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Farb-Nachtsicht, 120dB True WDR, Smart Intrusion Prevention, IP67 & IK10 Rating
4.0mm@F1.0
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Präsentiert farbige Bilder und erfasst lebendige Details bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, gültige Beweise für Menschen, Fahrzeuge und Ereignisse zu sammeln, durch eine hellere Überwachung erheblich.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Stromversorgung, Video und Audio laufen überein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Focal Length | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Field of View | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H) | |||||
43.0°(V), 94.7°(D) | 106.7°(H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3° (D) | ||||||
IR Range | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Built-in Mic | — | N/A | ||||
Built-in Speaker | — | — | — | N/A | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC501-FC-8M-B, 8MP Bullet PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 98ft Farb-Nachtsicht, 120dB True WDR, Smart Intrusion Prevention, IP67 & IK10 Rating
Diese robuste, für den Außenbereich geeignete Kamera ist ideal für eine Vielzahl von Überwachungsszenarien. Sie bietet eine Auflösung von 8 MP, Nachtsicht in Farbe und eine intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung, so dass Sie Ihr Eigentum mit beispielloser Klarheit überwachen können, selbst in dunklen Umgebungen. Das integrierte Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen für zusätzlichen Schutz.
4.0mm@F1.0
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Präsentiert farbige Bilder und erfasst lebendige Details bei schlechten Lichtverhältnissen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, gültige Beweise für Menschen, Fahrzeuge und Ereignisse zu sammeln, durch eine hellere Überwachung erheblich.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Stromversorgung, Video und Audio laufen überein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max Resolution | 8MP | 4MP | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP |
Sensor | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/3 |
Focal Length | 4.0mm | 4.0mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Field of View | 94.29°(H) | |||||
49.73°(V) | ||||||
115.97°(D) | 103.0°(H) | |||||
69.2°(V) | ||||||
134.6°(D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 80.2°(H) | |||||
43.0°(V), 94.7°(D) | 106.7°(H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3° (D) | ||||||
IR Range | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 131ft (40m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) | Up to 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Built-in Mic | — | N/A | ||||
Built-in Speaker | — | — | — | N/A | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | ||||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
209,00 € (exkl. MwSt.)
248,71 € (inkl. MwSt.)