Der IES3110-24TF verfügt über 24x 10/100/1000BASE-T Kupfer-Ports, 4x RJ45/SFP Combo in einem 1HE-Gehäuse. Er ist speziell für den industriellen Einsatz konzipiert. Er ist mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 ausgestattet und kann in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C (-40 bis 167°F) betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen und kann in den Bereichen Energie, Transport, industrielle Produktion, Umweltschutz und Militär eingesetzt werden.
Dieser industrielle Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q VLAN und Port-basiertes VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP-Link-Aggregation, statisches Routing usw. und erfüllt damit die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen.