Der IES3110-8TF-P verfügt über 8 x 10/100/1000BASE-T PoE+ Ports mit einem PoE-Budget von 240 W und 2 x 100/1000/2500BASE-X SFP Ports, die speziell für ein breites Spektrum von industriellen und erweiterten Unternehmensanforderungen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen geeignet. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und sind damit ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, Wireless Access Points, Sensoren und mehr. Dieser industrielle Layer-2-Managed-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP-Link-Aggregation, statisches Routing usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES3110-8TF-P - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrieller PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 2x 1/2,5Gb SFP, -40 bis 75°C Betriebstemperatur
IES3110-8TF-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @240W, mit 2 x 1/2.5Gb SFP
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping, MLD
Unterstützt QoS und Ein/Aus-Bandbreite
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt DSCP-Remarking
Unterstützt 802.1P/DSCP-Prioritätsanmerkung
Unterstützt Ingress Shaper und Egress Rate Limit pro Port-Bandbreitenkontrolle
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Anwendungslösung
Merkmale
RJ45 Ports | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000 Base-T |
SFP Ports | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP |
PoE Ports | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — | — | — |
PoE Budget | 240W | 240W | — | — | — |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Zeitmanagement | PTP | NTP | NTP | PTP | NTP |
IP-Schutzart | IP30 | IP30 | IP40 | IP30 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | DIN-Schienen- oder Wandmontage | DIN-Schienenmontage | DIN-Schienenmontage | DIN-Schienen- oder Wandmontage | DIN-Schienen- oder Wandmontage |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Statisches Routing, MSTP | |||||
MVRP/MRP | — | — | — |
IES3110-8TF-P, 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrial PoE+ Switch, 8 x PoE+ Ports @240W, mit 2 x 1/2.5Gb SFP
Der IES3110-8TF-P verfügt über 8 x 10/100/1000BASE-T PoE+ Ports mit einem PoE-Budget von 240 W und 2 x 100/1000/2500BASE-X SFP Ports, die speziell für ein breites Spektrum von industriellen und erweiterten Unternehmensanforderungen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem Metallgehäuse der Schutzklasse IP30 kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen geeignet. Alle Gigabit-PoE+-Ports unterstützen ein Leistungsbudget von bis zu 240 W für PoE/PoE+ und sind damit ideal für den Anschluss von PoE-betriebenen Endgeräten wie IP-Kameras, Telefonen, Wireless Access Points, Sensoren und mehr. Dieser industrielle Layer-2-Managed-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie 802.1Q VLAN und portbasiertes VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP-Link-Aggregation, statisches Routing usw. und kann die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen erfüllen.
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP-Snooping, MLD
Unterstützt QoS und Ein/Aus-Bandbreite
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt DSCP-Remarking
Unterstützt 802.1P/DSCP-Prioritätsanmerkung
Unterstützt Ingress Shaper und Egress Rate Limit pro Port-Bandbreitenkontrolle
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
RJ45 Ports | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 8x 10/100/1000BASE-T | 16x 10/100/1000 Base-T |
SFP Ports | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP | 2x 100/1000BASE-X SFP |
PoE Ports | 8x PoE+ | 8x PoE+ | — | — | — |
PoE Budget | 240W | 240W | — | — | — |
Management-Layer | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ | L2+ |
Zeitmanagement | PTP | NTP | NTP | PTP | NTP |
IP-Schutzart | IP30 | IP30 | IP40 | IP30 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | DIN-Schienen- oder Wandmontage | DIN-Schienenmontage | DIN-Schienenmontage | DIN-Schienen- oder Wandmontage | DIN-Schienen- oder Wandmontage |
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Statisches Routing, MSTP | |||||
MVRP/MRP | — | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
439,00 € (exkl. MwSt.)
522,41 € (inkl. MwSt.)