Der IES5110-20FMS verfügt über 10-Port 1G SFP mit 4 Shared TP+, 10-Port 1/2.5G SFP und 4-Port 10G SFP, die speziell für ein breites Spektrum an Konnektivitätsanforderungen in der Industrie und in Großunternehmen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Dieser Switch eignet sich ideal für raue Umgebungen, wie z. B. Verkehrskontrollschränke, Fabrikhallen und Orte im Freien, an denen die Temperatur extrem niedrig oder hoch ist. Dieser industrielle Layer-3-Managed-Switch unterstützt erweiterte L3-Funktionen wie ACL, QoS, LACP-Link-Aggregation usw. und erfüllt damit die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES5110-20FMS L3 Managed Industrial Switch, 14x 100/1G SFP-Ports mit 4 Shared TP, 10x 1G/2,5G SFP-Ports, 4x 10G SFP+-Ports
IES5110-20FMS, 20-Port Ethernet L3 Managed Industrial Switch, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, mit 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks
DC
DC-Eingang
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IEEE 1588v2 PTP
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt Verkehrsklassifizierung basierend auf strenger Priorität und WRR
Unterstützt 802.1P-Priorität und DSCP-Remarking
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP Snooping, DHCP Server und Relay
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
Anwendungslösung
Merkmale
OSPF vereinfacht Topologien, indem es autonome Systeme in Bereiche aufteilt, automatisch den kürzesten Pfad berechnet und erneuert und Informationen über den Verbindungsstatus überträgt, was die Arbeitsstunden reduziert.
RJ45 Ports | 4 RJ45 combo | 16 | 8(M12 X-coded female connector) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
SFP Ports | 24 | 4 | — | 4 |
PoE Ports | — | — | — | 8 |
PoE Budget | — | — | — | 240W |
Management Layer | L3 | L2 | L2 | L2 |
Zeit Management | — | — | PTP | PTP |
IP Rating | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 85°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | Rack Mount | DIN-rail Mounting | DIN-rail and Wall-mount | DIN-rail Mounting |
IES5110-20FMS, 20-Port Ethernet L3 Managed Industrial Switch, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, mit 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplinks
Der IES5110-20FMS verfügt über 10-Port 1G SFP mit 4 Shared TP+, 10-Port 1/2.5G SFP und 4-Port 10G SFP, die speziell für ein breites Spektrum an Konnektivitätsanforderungen in der Industrie und in Großunternehmen entwickelt wurden. Ausgestattet mit einem IP30-zertifizierten Metallgehäuse kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75°C betrieben werden. Dieser Switch eignet sich ideal für raue Umgebungen, wie z. B. Verkehrskontrollschränke, Fabrikhallen und Orte im Freien, an denen die Temperatur extrem niedrig oder hoch ist. Dieser industrielle Layer-3-Managed-Switch unterstützt erweiterte L3-Funktionen wie ACL, QoS, LACP-Link-Aggregation usw. und erfüllt damit die Anforderungen vieler Szenarien in industriellen Umgebungen.
DC
DC-Eingang
Software Features
Unterstützung der Spanning Tree Protokolle (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, Standard 802.1s MSTP)
Unterstützt IEEE 1588v2 PTP
Unterstützt IPv4- und IPv6-Multicast-Funktionen
Unterstützt IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, MLD
Unterstützt SNMP (verwaltet von Zabbix) v1, v2 und v3
Unterstützt STP-Protokollschutz (BPDU Guard)
Unterstützt LACP, ERPS usw.
Unterstützt Verkehrsklassifizierung basierend auf strenger Priorität und WRR
Unterstützt 802.1P-Priorität und DSCP-Remarking
Unterstützt WEB GUI, Telnet, SSH
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt DHCP Snooping, DHCP Server und Relay
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt ARP Inspection
OSPF vereinfacht Topologien, indem es autonome Systeme in Bereiche aufteilt, automatisch den kürzesten Pfad berechnet und erneuert und Informationen über den Verbindungsstatus überträgt, was die Arbeitsstunden reduziert.
RJ45 Ports | 4 RJ45 combo | 16 | 8(M12 X-coded female connector) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
SFP Ports | 24 | 4 | — | 4 |
PoE Ports | — | — | — | 8 |
PoE Budget | — | — | — | 240W |
Management Layer | L3 | L2 | L2 | L2 |
Zeit Management | — | — | PTP | PTP |
IP Rating | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Betriebstemperatur | -40 bis 75°C | -40 bis 85°C | -40 bis 75°C | -40 bis 75°C |
Installation | Rack Mount | DIN-rail Mounting | DIN-rail and Wall-mount | DIN-rail Mounting |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
819,00 € (exkl. MwSt.)
974,61 € (inkl. MwSt.)