Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) konzipiert. mit einer Wellenlänge von 1330 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-33 in geändert QSFP-FR-100G-33, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneiderte Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF
100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1330 nm, 2 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1330nm | 1270nm | 1290nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x 25G Breakout |
100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1330 nm, 2 km, LC, DOM)
Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) konzipiert. mit einer Wellenlänge von 1330 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-33 in geändert QSFP-FR-100G-33, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Mittenwellenlänge | 1330nm | 1270nm | 1290nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) | 2 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip | Broadcom-Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x 25G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
868,00 € (exkl. MwSt.)
1.032,92 € (inkl. MwSt.)