Der VS-6048D ist ein einheitlicher Netzwerkspeicher der neuen Generation, der speziell für die Videoüberwachung entwickelt wurde und sich durch hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit, hohe Verfügbarkeit, hohe Dichte, hohe Skalierbarkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Durch die Integration einer Reihe von Funktionen wie iSCSI-Speicher, RAID-Verarbeitung, Failover-Schutz, permanente Datensicherung und modernste Festplattenverwaltungstechnologie bietet dieses Gerät eine gleichzeitige blockbasierte Zugriffsleistung (iSCSI) und ist somit eine umfassende Lösung für die Speicherung in der Videoüberwachung. Er wird hauptsächlich in Flughäfen, Parkplätzen, Häfen, Banken und anderen Branchen eingesetzt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
VS-6048D Netzwerkspeicher-Host mit 48 Einschüben und zwei Controllern
VS-6048D Netzwerkspeicher-Host mit 48 Einschüben und zwei Controllern
Anwendungslösung
Merkmale
Die 64-Bit-Architektur der Intel-Serverplattform, der 64-Bit-Multi-Core-Prozessor, der ECC-DDR4-Speicher und das 64-Bit-Speicherbetriebssystem sorgen für einen stabilen Datenzugriff und gewährleisten eine hervorragende Geschäftskontinuität.
Das System verfügt über eine eigene Plattformsoftware, bietet reichlich Speicherplatz, kann die gesamten Videobildressourcen steuern und anzeigen und Videobildressourcen verwalten.
Dieses IPSAN ist mit Geräten kompatibel, die ONVIF unterstützen. Daher können Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.
Speicher-Controller | Intel 64-Bit-Multi-Core-Prozessor | Intel 64-Bit-Multi-Core-Prozessor |
Controller | 2 | 1 |
Leistungsaufnahme | < 700W | < 280 W |
Speicher | 16GB, Bis zu 128 GB | 4GB |
Stromversorgung | 1 default, 1 optional | 1+1 Redundant |
Batterie | Mindestens 2 | 1 |
Host-Anschluss | Bis zu 1024 | Bis zu 1024 |
HDD | 36 SATA/SAS/NL SAS-Schnittstellen | 24 SATA-Schnittstellen |
Abmessungen (HxBxT) | 178mm×482mm×801mm | 175mm×481,6mm×583mm |
Bruttogewicht | < 68 kg | < 32 kg |
VS-6048D Netzwerkspeicher-Host mit 48 Einschüben und zwei Controllern
Der VS-6048D ist ein einheitlicher Netzwerkspeicher der neuen Generation, der speziell für die Videoüberwachung entwickelt wurde und sich durch hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit, hohe Verfügbarkeit, hohe Dichte, hohe Skalierbarkeit und hohe Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Durch die Integration einer Reihe von Funktionen wie iSCSI-Speicher, RAID-Verarbeitung, Failover-Schutz, permanente Datensicherung und modernste Festplattenverwaltungstechnologie bietet dieses Gerät eine gleichzeitige blockbasierte Zugriffsleistung (iSCSI) und ist somit eine umfassende Lösung für die Speicherung in der Videoüberwachung. Er wird hauptsächlich in Flughäfen, Parkplätzen, Häfen, Banken und anderen Branchen eingesetzt.
Die 64-Bit-Architektur der Intel-Serverplattform, der 64-Bit-Multi-Core-Prozessor, der ECC-DDR4-Speicher und das 64-Bit-Speicherbetriebssystem sorgen für einen stabilen Datenzugriff und gewährleisten eine hervorragende Geschäftskontinuität.
Das System verfügt über eine eigene Plattformsoftware, bietet reichlich Speicherplatz, kann die gesamten Videobildressourcen steuern und anzeigen und Videobildressourcen verwalten.
Dieses IPSAN ist mit Geräten kompatibel, die ONVIF unterstützen. Daher können Sie problemlos ein stabiles und vielfältiges Netzwerk aufbauen, ohne die lange Kompatibilitätsliste prüfen zu müssen.
Speicher-Controller | Intel 64-Bit-Multi-Core-Prozessor | Intel 64-Bit-Multi-Core-Prozessor |
Controller | 2 | 1 |
Leistungsaufnahme | < 700W | < 280 W |
Speicher | 16GB, Bis zu 128 GB | 4GB |
Stromversorgung | 1 default, 1 optional | 1+1 Redundant |
Batterie | Mindestens 2 | 1 |
Host-Anschluss | Bis zu 1024 | Bis zu 1024 |
HDD | 36 SATA/SAS/NL SAS-Schnittstellen | 24 SATA-Schnittstellen |
Abmessungen (HxBxT) | 178mm×482mm×801mm | 175mm×481,6mm×583mm |
Bruttogewicht | < 68 kg | < 32 kg |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
19.388,00 € (exkl. MwSt.)
23.071,72 € (inkl. MwSt.)