FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.
 Dieses Bild handelt von IPC101-2M-D.

IPC101-2M-D, Full HD 2MP Dome Netzwerkkamera mit 2D/3D DNR, 30m Nachtsicht, Außen-/Innen-PoE-IP-Kamera mit festem 2,8mm Objektiv

#170048
#170048

IR Waterproof

36,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC101-2M-D
42,84 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC101-2M-D
84 verkauft
6 Bewertungen
9 Fragen
86 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 06. Mai., 2024
454 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
750 im Transit, holen Sie es sich bis 28. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IPC101-2M-D, Voll-HD 2MP Dome Netzwerkkamera mit 2D/3D DNR, 98ft Nachtsicht, Außen/Innen PoE IP Kamera mit festem 2.8mm Objektiv

Mit einem 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung und einem motorisierten, feststehenden 2,8-mm-Objektiv bietet die Netzwerkkamera eine professionelle High-Definition-Überwachungs- und Sicherheitslösung. Konzipiert für Innen- und Außenbereiche, ideal für Wohnungen, Geschäfte und andere KMUs.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Kuppel
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
2.8mm, feststehend
Max. Rahmen
25 Bilder/s
Blende
F2.1
IR-Reichweite
Bis zu 30m (98ft)
Sichtfeld
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
Min.Beleuchtung
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0 Lux mit IR
WDR
DWDR
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Netzwerk
10/100M Base-TX Ethernet
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67, IK10(Vandalbeständig)
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
3.5W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
3.2''x4.3''x4.3''(81x109x109mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

3D DNR verbessert die Bildqualität bei Nacht
3D DNR hilft, das Bildrauschen zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 30m/98ft erbringen.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
Schützen Sie Ihre Sicherheit jederzeit und überall

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Max. Auflösung
2MP
5MP
8MP
5MP
Sensor
1/2.8
1/2.7
1/2.7
1/3
Brennweite
2.8mm
4.0mm
2.8mm
2.8mm
Sichtfeld
106.7° (H)
57.1°(V)
115.7°(D)
78.7°(H)
44.9°(V)
89.2° (D)
112.4° (H)
60.1° (V)
146.1° (D)
89.1°(H)
47.3°(V)
94.3°(D)
IR Bereich
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
DWDR
Eingebauter Mic
yes
Eingebauter Speaker
IP&IK Rating
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
Smart Intrusion Prevention
yesyes
Ultra Motion Detection
yesyes
Spezifikationen

IPC101-2M-D, Voll-HD 2MP Dome Netzwerkkamera mit 2D/3D DNR, 98ft Nachtsicht, Außen/Innen PoE IP Kamera mit festem 2.8mm Objektiv

Mit einem 2-Megapixel-CMOS-Sensor mit progressiver Abtastung und einem motorisierten, feststehenden 2,8-mm-Objektiv bietet die Netzwerkkamera eine professionelle High-Definition-Überwachungs- und Sicherheitslösung. Konzipiert für Innen- und Außenbereiche, ideal für Wohnungen, Geschäfte und andere KMUs.

Spezifikationen
Gehäuse-Typ
Kuppel
Bildsensor
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Max.Auflösung
2 Megapixel
Brennweite
2.8mm, feststehend
Max. Rahmen
25 Bilder/s
Blende
F2.1
IR-Reichweite
Bis zu 30m (98ft)
Sichtfeld
106.7°(H), 57.1° (V), 115.7° (O)
Min.Beleuchtung
0.02Lux (F2.1, AGC ON)0 Lux mit IR
WDR
DWDR
Digitale Rauschunterdrückung
2D/3D DNR
Netzwerk
10/100M Base-TX Ethernet
Video-Kompression
Ultra 265, H.265, H.264
Material
Metall und Kunststoff
Schutzart
IP67, IK10(Vandalbeständig)
Betriebstemperatur
-30°C bis 60°C (-22°F bis 140°F)
Stromversorgung
DC 12V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)
Max. Stromverbrauch
3.5W
Lagerfeuchtigkeit
≤95% RH (nicht kondensierend)
Abmessung (HxBxT)
3.2''x4.3''x4.3''(81x109x109mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
3D DNR verbessert die Bildqualität bei Nacht
3D DNR hilft, das Bildrauschen zu reduzieren und die Bildqualität zu verbessern. Selbst bei völliger Dunkelheit kann die Kamera mit intelligenter IR-Technologie eine gute Leistung im Bereich von 30m/98ft erbringen.
Nachtsicht ohne 3D DNR
Nachtsicht mit 3D DNR
Schützen Sie Ihre Sicherheit jederzeit und überall

Webbrowser, VMS (Video Management Software) und mobile App sind verfügbar, um die Kamera über den angeschlossenen NVR, den Computer oder das Mobiltelefon anzuzeigen, zu verwalten und aufzuzeichnen.

Max. Auflösung
2MP
5MP
8MP
5MP
Sensor
1/2.8
1/2.7
1/2.7
1/3
Brennweite
2.8mm
4.0mm
2.8mm
2.8mm
Sichtfeld
106.7° (H)
57.1°(V)
115.7°(D)
78.7°(H)
44.9°(V)
89.2° (D)
112.4° (H)
60.1° (V)
146.1° (D)
89.1°(H)
47.3°(V)
94.3°(D)
IR Bereich
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
DWDR
120dB
120dB
DWDR
Eingebauter Mic
yes
Eingebauter Speaker
IP&IK Rating
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
Smart Intrusion Prevention
yesyes
Ultra Motion Detection
yesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

36,00 € (exkl. MwSt.)

42,84 € (inkl. MwSt.)

86 Stk. im DE-Lager
454 Stk. im Global-Lager