FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von DWC42-SFP1G-ZXC.

SFP Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Networks C42 SFP-1G-DW42-160 Kompatibel 1000BASE-DWDM 1543.73nm 160km Duplex LC SMF

#172646
#172646

Macom DML ≤1W ITU Duplex LC

248,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWC42-SFP1G-ZXC
0 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Juniper Networks SFP-1G-DW42-160 Kompatibles 1000BASE-DWDM SFP Transceiver Modul (SMF, 1543.73nm, 160km, LC, DOM)

Juniper kompatibler SFP-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 160km über Single-Mode-Faser (SMF). Jedes SFP-Transceiver Modul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Juniper-Switches, -Routern, -Servern, -Netzwerkkarten (NICs) usw. getestet.
Der Hot-Swap-Fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.

Spezifikationen
Juniper Kompatibel
SFP-1G-DW42-160
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1543.73nm
Max. Kabeldistanz
160km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML
Empfängertyp
APD
TX Power
1~6dBm
Empfangsempfindlichkeit
< -33dBm
Leistungsbudget
34dB
Empfängerüberlastung
-10dBm
Stromverbrauch
≤1W
Extinktionsrate
>9dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protokolle
MSA-konform
Garantie
5 Jahre
* FS Standard-Transceiver sind vollständig mit Cisco-Geräten kompatibel. Klicken Sie
für weitere Informationen.
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für Kurzstreckenübertragungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein entsprechendes Dämpfungsglied gemäß der Tabelle.
Distanz
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Dämpfungsglied
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die DWDM-SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrat
BER 1E-12
Temperaturtestt
0~70°C
Datenrate (Max.)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Wellenlänge
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Kabelabstand ( Max. )
160km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
Kanalabstände
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
TX Power
1~6dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Empfangsempfindlichkeit
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
Stromverbrauch
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
Betriebstemperatur
0 auf 70°C
0 auf 70°C
0 auf 70°C
0 auf 70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

F***e

United States

05.01.2023
5.0
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

C***s

Australia

27.12.2022
5.0
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

A***o

Spain

22.12.2022
5.0
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen