Die MTP®-Faserkassettenmodule der FHD (FS High Density)-Serie bieten 24-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, die zu 8-Faser-MTP®-Adaptern auf dem vorderen Patchfeld geführt werden, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können. Die MTP®-24-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FHD MTP®-MTP® Kassette, 24 Fasern OS2 Singlemode, Universelle Polarität, 24F MTP® auf 3 x 8F MTP®, maximal 0,35dB
FHD 24 Fasern Elite MTP®-24 auf MTP®-8 Plug-N-Play-Glasfaserkassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
Anwendungslösung
Merkmale
FHD (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Eindeutige Nummerierung
Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Push-Lock-Nieten
Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Staubschutzhülle
Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Die verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Patching, Querverbindung oder Spleißen auf kleinstem Raum
Adaptertyp | US Conec MTP® | US Conec MTP® | US Conec MTP® |
Faseranzahl | 24 Fasern | 48 Fasern | 24 Fasern |
Anzahl der vorderen MTP®-Ports | 3x MTP®-8 | 6x MTP®-8 | 3x MTP®-8 |
Anzahl der hinteren MTP®-Ports | 1x MTP®-24 | 4x MTP®-12 | 2x MTP®-12 |
Fasermodus | OS2 | OM4 | OM4 |
Polarität | Universal | Universal | Universal |
Adapterfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
MTP-Adapter | Key Up auf Key Down | Key Up auf Key Down | Key Up auf Key Down |
Key-Orientierung | Opposed | Opposed | Opposed |
Videos
FHD 24 Fasern Elite MTP®-24 auf MTP®-8 Plug-N-Play-Glasfaserkassette, 24 Stränge OS2 9/125μm SMF
Die MTP®-Faserkassettenmodule der FHD (FS High Density)-Serie bieten 24-Faser-MTP®-Adapter auf der Rückseite der Einheiten, die zu 8-Faser-MTP®-Adaptern auf dem vorderen Patchfeld geführt werden, die mit hochdichten Faserkabeln für verschiedene Anwendungen verbunden werden können. Die MTP®-24-Kassette ermöglicht eine kostengünstige 10G Bereitstellung mit hoher Dichte und die einfachste Migration zu 40G, 100G und sogar 400G. Die Kassette ermöglicht eine 96-Faser-Verbindung, die in der FHD-Serie (1HE) eingesetzt wird.
* FHD ist eine eingetragene Marke von FS.COM Ltd.
FHD (FS High Density)-Glasfaserkassetten lassen sich schnell in die Gehäuse einrasten, und das modulare Design erleichtert die Bereitstellung oder Erweiterung Ihrer Infrastruktur, wenn Ihre zukünftigen Netzwerkgeschwindigkeiten steigen.
Eindeutige Nummerierung
Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung
Push-Lock-Nieten
Werkzeuglose Schnappinstallation für einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
Staubschutzhülle
Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer
Werkzeuglos abnehmbare obere Abdeckung vereinfacht die Bedienung
Die verschiebbare Schublade verbessert den Zugang zur Verkabelung von vorne
Einzigartige einteilige Struktur für schnellen Einsatz
Patching, Querverbindung oder Spleißen auf kleinstem Raum
Adaptertyp | US Conec MTP® | US Conec MTP® | US Conec MTP® |
Faseranzahl | 24 Fasern | 48 Fasern | 24 Fasern |
Anzahl der vorderen MTP®-Ports | 3x MTP®-8 | 6x MTP®-8 | 3x MTP®-8 |
Anzahl der hinteren MTP®-Ports | 1x MTP®-24 | 4x MTP®-12 | 2x MTP®-12 |
Fasermodus | OS2 | OM4 | OM4 |
Polarität | Universal | Universal | Universal |
Adapterfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
MTP-Adapter | Key Up auf Key Down | Key Up auf Key Down | Key Up auf Key Down |
Key-Orientierung | Opposed | Opposed | Opposed |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
489,00 € (exkl. MwSt.)
581,91 € (inkl. MwSt.)