Der HPE Aruba kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-ER-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Verbindungsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 25GBASE-ER 1310nm 40km Duplex LC SMF
HPE Aruba kompatibles 25GBASE-ER SFP28 Optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
HPE Aruba kompatibles 25GBASE-ER SFP28 Optisches Transceiver Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Der HPE Aruba kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-ER-Durchsatz von bis zu 40km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Verbindungsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA, CPRI und eCPRI Standard.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
799,00 € (exkl. MwSt.)
950,81 € (inkl. MwSt.)