FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.
 Dieses Bild handelt von 24FMTPSMF.

Konvertierung Kabelbaumkabel,Maßgeschneiderte Länge MTP®-24 (Female) auf 3 x MTP®-8 (Female) OS2 Single-Mode, 24 Fasern, Typ B, Plenum (OFNP), Gelb

#165872
#165872

Convert Base-8/12 Backbones to Base-24 Deployments

265,37 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 24FMTPSMF
0 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

24 Faser MTP® auf MTP® Konversionskabel für Verbindungsleitungen

Das MTP®-Konvertierungskabel ist so konzipiert, dass es ein flexibleres Mehrfaser-Verkabelungssystem auf der Basis von MTP®-Produkten ermöglicht. Im Gegensatz zu MTP® Kabelbaumkabeln sind MTP® Konversionskabel an beiden Enden mit MTP® Steckern versehen und bieten mehr Möglichkeiten für das bestehende 24-Faser-Verkabelungssystem.

Die 40/100G MTP® Konvertierungskabel eliminieren die verschwendeten Fasern in der aktuellen 40G-Übertragung und der kommenden 100G-Übertragung. Im Vergleich zum Kauf und der Installation separater Konvertierungskassetten ist die Verwendung von MTP®-Konvertierungskabeln eine kostengünstigere und verlustärmere Option.

Spezifikationen
Faseranschluss
US Conec MTP®
Geschlecht
Female
Faser Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Glasfaser
Corning SMF-28® Ultra
Polnischer Typ
APC auf APC
Einfügedämpfung
0.35dB Typ.
Return Los
≥60dB
Abschwächung bei 1310nm
≤0.32dB/km
Abschwächung bei 1550nm
≤0.18dB/km
Kabelmantel
Plenum (OFNP)
Mindestbiegeradius
10mm
Mantel OD
3.0mm
Breakout Länge
0.5m
Installation Zugbelastung
66N
Zugfestigkeit (lang/kurzzeitig)
80/240N
Betriebstemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis 85°C (-40 bis 185℉)
*MTP ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. US Conec und FS.COM kooperieren bei der Lieferung von Hochleistungsprodukten der MTP-Serie.
.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Hervorragende Verarbeitung garantiert stabile Übertragung
MTP®-Steckverbinder sind das bewährte und vertrauenswürdige MPO-Format und bieten modernste Multifaser- und mechanische Leistung.
0.35dB Typische Einfügedämpfung
Liefert ein durchgängig stabiles Signal und ermöglicht ein flexibles Systemdesign.
Integrierte Push-Pull-Hülse
Einfacheres Stecken und Trennen in extrem dichten Anwendungen.
Staubschutzhaube
Verringert das Risiko von Steckerschäden und verlängert die Nutzungsdauer.
Corning SMF-28® Ultra Fiber garantiert eine hohe Leistung

Hervorragende Biege- und Druckfestigkeit machen sie zu einer idealen Wahl für Verkabelungen mit hoher Dichte.

10mm Min. Bend Radius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabellängen.

80-240N Zugfestigkeit

Das zugfeste Kabel verhindert Kabelbruch und verlängert die Lebensdauer.

Plenum (OFNP) Rated Außenmantel

Feuerbeständigkeit und geringe Rauchentwicklung zur Minimierung von Schäden.

Hochdichte Verkabelung für verschiedene Umgebungen
Minimiert Abfall, optimiert das Kabelmanagement, beschleunigt die Bereitstellung und verbessert die Flexibilität und Verwaltbarkeit für niedrigere Installationskosten.
Datenzentren
Speicherbereichsnetze (SAN)
Kommunikationsräume
Saubere Fasern bedeuten Leistung
Die Sauberkeit der Glasfaserendflächen ist extrem wichtig und eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine zuverlässige und leistungsstarke Verbindung.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit IBC MPO-Reiniger.

Reinigung von MTP®/MPO-Steckern mit Kassettenreiniger.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
1
0
0
0

C***z

Germany

25.03.2021
5.0
Bietet Anpassungsmöglichkeiten mit verschiedenen Parametern. Sie können alles auf einmal kaufen. Sehr praktisch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

J***t

United States

27.05.2020
5.0
I was looking for some customized MTP conversion cables that could be deployed for our project. I viewed the relevant products on FS without hesitation. After double-checking with my account manager, I chose the 3*MTP-8 to 2*MTP-12 type with LSZH bunch jackets eventually. In order to realize the 10G-40G connections that we planned, we plugged 8-fiber MTP connectors into our 40G QSFP+ transceivers on the Cisco switch and terminated the 12-fiber ends with 2x12-MTP to 12x duplex LC cassettes. The conversion from 40G signals to 10G signals has been realized smoothly, flawlessly connectivity, which has perfectly met our demands.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 17
Kommentar 0

L***f

Switzerland

07.05.2020
5.0
The limited space had always been the biggest concern for our multi-fiber cabling system. I once considered installing separate conversion cassettes, but turning to MTP conversion cables seemed to be a more cost-effective option. Thus I purchased several 24-fiber MTP conversion cables here. These high-performance cables with great resilience worked perfectly for our 100G-40G connection. More importantly, adopting these high-density MTP conversion cables is not only space-saving but also convenient for better cable management.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 18
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen